Paineensäädin vetytankkausasemille - Swagelok® Ramp Regulator – lisää turvallisuutta vetytankkaukseen
Swagelok® Ramp Regulator on suunniteltu erityisesti vedyn tankkausasemien vaativiin olosuhteisiin. Se kestää nopeat lämpötila- ja painevaihtelut ja tarjoaa tarkan, hallitun paineensäädön ajoneuvojen tankkauksen aikana SAE J2601 -standardin mukaisesti.
Patentoitu irrotettava kasettirakenne mahdollistaa huollon nopeasti ja ilman säätimen irrotusta järjestelmästä.
Soveltuu myös muihin teollisuussovelluksiin, joissa vaaditaan korkeita paineita ja suuria virtauksia.
Huom: Ei sovellu sulkuventtiiliksi.
Keskeiset ominaisuudet
- Suurin sallittu käyttöpaine (MAWP):
1050 bar (sisään) / 875 bar (ulos), ASME B31.3 (2022) Chapter IX
- Lämpötila-alue: –40…85 °C
- Suuri virtauskapasiteetti: Cv = 1,95
- Runkomateriaali: 316/316L ruostumaton teräs, väh. 12 % Ni
- Liitännät: 9/16" cone and thread tai 1/2" Swagelok® FK -putkiliitin
- Toiminta: 6 bar paineilmasyöttö
- Patentoitu rakenne: helppo ja nopea huollettavuus
- Saatavilla valinnainen PID-ohjain, joka kommunikoi jakelulaitteen kanssa paineprofiilin ohjaamiseksi
- HazLoc-sertifiointi tulossa
Valinnainen PID-ohjain
- 4–20 mA ohjaussignaali
- 24 VDC syöttö
- 7–30 bar paineilmasyöttö
- Suora tai joustava letkuliitäntä
Materiaalit
- 316 SS (ASTM A276/A479): runko, sisäosat ja venttiilikartio
- 316 SS (ASTM A313): venttiilijousi
- FKM: O-renkaat
- Fluorattu PTFE-pohjainen voiteluaine
Testaus ja luotettavuus
- Rungon vuototesti: 1,25 × painealue (<10 cm³/h H₂-ekvalentti)
- Hydraulinen lujuustesti: 3 × painealue
- Kestävyystestaus: 122 000 sykliä (typpi, 1050 bar sisään / 875 bar ulos)
Linkki verkkokauppaan Ramp Regulator sivulle.
Lähde: Swagelok Company.
Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä myyntitiimiimme:
info@swagelok.fi
+358 9 777 1110