Swagelok® liittimet - helmiliittimet ja -adapterit teollisuudelle
Swagelok -tuotteet ovat laadukkaita, vuotovapaita, suunniteltu haastaviin olosuhteisiin ja niillä on elinikäinen takuu.
Swagelok® korkean puhtauden UHP-liittimistä korkeapaineliittimiin
Kun maailman arvostetuimmat yritykset haluavat luotettavia liitoksia he kääntyvät Swagelokin puoleen. Liittimemme kestävät korroosioaltistusta ja erittäin korkeita lämpötiloja sekä varmistavat tyhjiö- ja korkeapainejärjestelmien toimivuuden. Swagelok -tuotteet ovat laadukkaita, vuotovapaita ja niillä on elinikäinen takuu.

Swagelok putkiliittimet
- Saatavana 2 - 50 mm ja 1/16" - 2" kokoluokissa
- Laaja valikoima materiaaleja ja malleja haastaviin prosessiolosuhteisiin
- Painealue vakuumista 4134 bar (60 000 psi) asti
- Kestävät korroosioaltistusta, ovat laadukkaita ja turvallisia käyttää sekä vuotovapaita
Liitin tyypit
Voit tutustua liitin tyyppeihimme lisää kansainvälisessä verkkokaupassamme klikkaamalla seuraavia linkkejä:
Miksi Swagelok kaksoishelmiliitin on maailman laajimmin asennettu instrumentointiputkiliitin?
Swagelokin kaksihelmisen putkiliittimen valmistuksessa on hyödynnetty metallimateriaalien erityisosaamista liittimien toiminnan optimoimiseksi. Tämän tuloksena on luotu mm. SAT 12 metallurginen prosessi takahelmille, joka kovettaa selektiivisesti takahelmen etuosan, mutta jättää keski- ja takaosan pehmeämmäksi. Asennuksen aikana tämä pehmeämpi keskiosa toimii sarana kohtana, kun takahelmeen kohdistetaan voimaa.
Swagelok® haponkestävä teräs 316/316L pitää sisällään alan keskiarvoa suuremmat kromi- ja nikkelipitoisuudet, mikä on ratkaiseva tekijä materialin korroosionkestävyydelle, taipuisuudelle ja vetyhaurastumisen ehkäisyyn.
Tämä mekanismi rajoittaa asentajan tarvitsemaa vääntömomentin määrää, siksi Swagelok-liittimen asennustuntuma on aina vakio ja asentaminen helppoa.
- Swagelok-putkiliitosten luotettavuus on suunnittelun, valmistuksen ja laadunvalvonnan, sekä tarkkaan valittujen raaka-aineiden lopputulos.
- Vahvuutena pitävä tartunta putkeen, kaasutiiveys ja tärinäkestävyys myös lämpötilavaihteluissa.
- Validointitestit varmistavat johdonmukaisesti, että liittimet täyttävät tiukimmatkin laatuvaatimuksemme.
- Kaikki liittimet on merkitty Swagelok-nimellä, materiaalityypillä ja jäljitystunnisteella.
- Kattavasti testattu

Swagelok helmiliittimen asennustuntuma on aina samanlainen, ne ovat helppoja asentaa, purkaa ja uudelleen asentaa
Tutustu liittimien asennukseen videoilla tai jos tarvitset syvempää ammattitaitoa instrumentoinnin putkiliitoksista, Swagelok Training asennuskoulutuksen kautta.