Swagelok Seal Support Systems – Mekaanisten tiivisteiden tukijärjestelmät
Swagelok tarjoaa mekaanisten tiivisteiden tukijärjestelmiin API 682 Plan standardien mukaan suunniteltuja kokoonpanoja ja komponenttikittejä
Swagelok Seal Support System – Mekaanisten tiivisteiden tukijärjestelmät on suunniteltu optimoimaan rotaatiolaitteiden, kuten pumppujen, sekoittimien ja puhaltimien toimintavarmuutta, tuottavuutta sekä pidentämään laitteiden toimintaikää. Ratkaisuilla pyritään tukemaan tiivisteen toimintaa, ylläpitämään optimaalinen voitelu, paine ja lämpötila.
Swagelok Seal Support System – ratkaisuissa mahdolliset vuotokohdat on minimoitu välttämällä kierreliitoksia ja vähentämällä liitosten määrää. Tukijärjestelmän saattaminen yhteen kompaktiin ratkaisuun helpottaa olennaisesti rotaatiolaitteen huoltoa, toiminnan hallinnointia ja seurantaa, millä voidaan nostaa laitoksen tuottavuutta ja turvallisuustasoa.

Kaikki mekaanisen tiivisteen tukijärjestelmäpakettimme sisältää:
- Swagelok Seal Support System ratkaisut on rakennettu luotettavista Swagelok-komponenteista.
- Swagelok Seal Support System kokoonpanon suorittaa aina Swagelokin sertifioima asentaja.
- Kokoonpanolla on Swagelok elinikäinen valmistus- ja materiaalitakuu (tarkemmat tiedot takuusta dokumentissa MS-13-123, RevE).
- Paneelit ovat kattavasti modifioitavissa asiakastarpeen mukaan esim. lisäinstrumenteilla mittareista virtausindikaattoreihin.
- Jokainen Swagelok Seal Support System on tuote- sekä sarjanumeroitu, jolloin tuotteen tilaaminen ja huoltaminen onnistuu jatkossa helposti.
- Paneelin mukana saat Swagelokin paikalliset tukipalvelut, osaamisen ja asiantuntijuuden instrumentointijärjestelmien ja mekaanisten tiivisteiden alueelta.
Konsultoi kenttäinsinööriämme mekaanisten tiivisteiden tukijärjestelmistä.
Kenttäinsinöörimme auttaa vanhan järjestelmän vian selvityksessä ja mahdollisesti uuden ratkaisun kartoittamisessa, suunnittelussa, kokonpanossa ja asennuksessa.

Ota yhteyttä
Kiinnostuitko tuotteesta?
Voit täyttää yhteystietolomakkeen niin palaamme sinulle pikaisesti asiaan. Voit myös jättää avoimeen tekstikenttään lisätietoja muista projekteihinne liittyvistä tarpeista.
Swagelok Kenttäinsinööripalvelu tarjoaa puolueetonta instrumentointiputkistojen ja -järjestelmien tutkimus- ja konsultaatiopalvelua asiakkaan toimipisteessä.
Parhaan hyödyn saat kumppanuudestamme, kun paikallinen kenttäinsinööri tuntee laitoksesi ja osaa suositella sinulle nopeasti tarvitsemaasi ratkaisua, komponenttia tai huoltotoimenpidettä. Lisäksi kenttäinsinööri voi suorittaa myös Swagelok Helsingillä toteutettujen kokoonpanojen tai osa-kokoonpanojen kenttäasennuksia asiakkaan toimipisteessä.

Ratkaisut ja asiantuntijapalvelumme
Tutustu valmiisiin ratkaisuihimme ja niitä tukeviin asiantuntijapalveluihimme.

Kaasu- ja nestejärjestelmien kuntokartoitus ja riskienhallinta

Modifioitavat Swagelok kaasunjakeluratkaisut ja järjestelmät

Suljettu näytteenottojärjestelmä tuo turvallisuutta ammoniakin käsittelyyn

Toteutamme kokoonpanopalveluita ja orbitaalihitsausta myös puhdastilassa

API 682 Plan standardien mukaisia mekanisten tiivisteiden tukijärjestelmiä