Venttiilin valinta vedylle - Mikä tekee vedystä erityisen haastavan?
Pienimolekyylinen, mutta energiatehokas vety tarvitsee erityisen tiiviiden liitosten lisäksi laadukkaat komponenttimateriaalit ja monissa tapauksissa korkean paineenkeston.
Vedyn pienimolekyylisyys asettaa erityisvaatimukset venttiileille
Vety on yksi luonnon pienimmistä molekyyleistä, mikä tekee sen hallinnasta poikkeuksellisen vaativaa. Kaikkien liitosten on oltava täysin vuotamattomia, sillä pienikin kaasuvuoto voi muodostaa turvallisuusriskin – erityisesti tankkaustilanteissa, joissa loppukäyttäjä on suorassa kosketuksessa järjestelmään. Lisäksi vuotava vety on aina myös hukkaan menevää energiaa.
Vedyn pieni molekyylikoko mahdollistaa sen diffuusion heikompilaatuisiin ruostumattomiin teräksiin. Tämä ilmiö tunnetaan vetyhaurastumisena. Pitkällä aikavälillä korkea paine voi synnyttää materiaalin sisäisiä säröjä, joihin vetymolekyylit tunkeutuvat ja haurastuttavat komponenttien metallirakennetta.
Mikä tekee Swagelok® haponkestävän teräksen 316/316L yhteensopivaksi vetyjärjestelmiin?
Tuotteemme valmistetaan huolellisesti optimoiduista metalliseoksista, jotka sisältävät useita eri alkuaineita parhaan mahdollisen korroosionkestävyyden ja mekaanisen suorituskyvyn saavuttamiseksi. Swagelok® haponkestävä teräs 316/316L pitää sisällään alan keskiarvoa suuremmat kromi- ja nikkelipitoisuudet, mikä on ratkaiseva tekijä materiaalin korroosionkestävyydelle, taipuisuudelle ja vetyhaurastumisen ehkäisyyn.
Swagelok venttiilit
Lähtökohtaisesti Swagelok® venttiilit sopivat vetykokoonpanoihin kunhan ymmärretään kokonaisuuden toiminta ja otetaan huomioon vaatimukset sekä valitaan niihin soveltuvat tiivistemateriaalit sekä tiiveysluokat.
Tässä sivulla siis vain muutama esimerkki venttiileistämme vety käyttöön. Kysy siis lisää jos et löydä sopivaa tuotetta.
Vetyinfrastruktuurisovelluksiin kuuluvat aseman muodostavat annostelijat, varastosylinterit, kompressorit, erottimet ja paineensäätölaitteet sekä vetyputkiperävaunut, jotka kuljettavat vetyä asemille.
Kevyissä henkilöautoissa, pakettiautoissa ja raskaissa kuorma-autoissa, linja-autoissa, raideliikenteessä, laivoissa sekä ilmailuteollisuudessa käytettävät komponentit saattavat vaatia EC-79-sertifioinnin käytettäväksi yli 30 baarin (435 psig) käyttöpaineissa. Tutustu myös; EC-79 siirtymä ISO-19887-1 standardiin
Yllä mainittuihin sovelluksiin löydät tuotteet tästä linkintä:


Palloventtiilit vetysovelluksissa
Palloventtiilit ovat yleisesti käytettyjä vetyjärjestelmissä vedyn virtauksen käynnistämiseen ja pysäyttämiseen. Vetysovelluksiin soveltuvia palloventtiilejä valittaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota karan tiivisteratkaisuun ja kulutuskestävyyteen.
Hyvä ratkaisu voi sisältää esimerkiksi:
- trunnion-tyyppisen pallon
- suorakuormitteisen rakenteen, joka varmistaa tiiveyden jokaisella avaus- ja sulkuliikkeellä
- alhaalta ladatun karan, joka vähentää karan ulospuhalluksen riskiä ja parantaa turvallisuutta
Vetysovelluksiin sopivia palloventtiilejä on saatavilla kaksi- ja kolmitiesovelluksiin, erilaisilla liitosvaihtoehdoilla ja virtauskapasiteeteilla.
Alla muutama linkki palloventtiileihin. Venttiili valikoimaa riittää myös näiden lisäksi, joten kysy lisää, niin selvitellään sopiva venttiili kohteeseenne.

Neulaventtiilit vetysovelluksissa
Neulaventtiilejä käytetään virtauksen säätöön myös vetysovelluksissa, mutta vetyjärjestelmään neulaventtiili on valittava erityisen huolellisesti. Monet neulaventtiilit ovat kokonaan metallirakenteisia ja vaativat suuren sulkuvoiman tiiveyden saavuttamiseksi. Tämä voi ajan myötä aiheuttaa neulan tai istukan muodonmuutoksia, mikä lisää huollon tarvetta ja turvallisuusriskejä.
Suuri sulkuvoima edellyttää usein myös kookkaita toimilaitteita, joiden täysi avautuminen tai sulkeutuminen voi kestää jopa kaksi minuuttia.
Siksi vetysovelluksiin tulisi valita:
- korkealaatuisesta 316 haponkestävästä teräksestä valmistettu neulaventtiili
- rakenne, joka kestää toistuvaa käyttöä ilman muodonmuutoksia
- paineluokitus, joka soveltuu 350/700 barin käyttöpaineisiin
Kuten palloventtiileissäkin, yhteensopivuus muiden vetysovelluksiin hyväksyttyjen komponenttien kanssa on välttämätöntä.

Ota yhteyttä
Kiinnostuitko Swagelok vety-yhteensopivista venttiileistä?
Voit täyttää yhteystietolomakkeen niin palaamme sinulle pikaisesti asiaan. Voit myös jättää avoimeen tekstikenttään lisätietoja muista projekteihinne liittyvistä tarpeista.
Takaiskuventtiilit ja paineensäätimet vetysovelluksiin
FK-sarjan takaiskuventtiilit ovat keskeisessä roolissa vetytankkausjärjestelmien kompressoreissa. Ne parantavat järjestelmän turvallisuutta estämällä liiallisen takaisinvirtauksen ja suojaamalla sekä laitteistoa että loppukäyttäjää.
Vetysovelluksissa takaiskuventtiileihin kohdistuu huomattavasti vaativampia olosuhteita kuin monissa perinteisissä käyttökohteissa. Useimmissa takaiskuventtiileissä käytetään jousia, jotka valmistetaan tyypillisesti kylmälujitetuista materiaaleista. Nämä materiaalit voivat olla alttiimpia vetyhaurastumiselle kuin korkealaatuinen 316-ruostumaton teräs.
Ajoneuvojen vetytankkaussovelluksissa venttiilit joutuvat lisäksi kestämään suuria ja nopeita lämpötilan sekä paineen vaihteluita. Tällaiset dynaamiset olosuhteet kuormittavat erityisesti venttiilien elastomeeritiivisteitä ja voivat lyhentää niiden käyttöikää.
Näistä syistä pallotyyppiset takaiskuventtiilit ovat usein luotettavampi ja kestävämpi ratkaisu vetysovellusten kompressoreihin.
Swagelok® Ramp -paineensäädin on suunniteltu erityisesti vaativiin käyttökohteisiin. Se tarjoaa suuren virtauskapasiteetin ja tarkan säädettävyyden korkeapaineisiin vetysovelluksiin.
Paineensäätimen innovatiivinen ja patentoitu rakenne helpottaa huoltoa ja varmistaa pitkäaikaisen toimintavarmuuden. Tämä auttaa vähentämään seisokkiaikaa ja alentamaan järjestelmän kokonaiskäyttökustannuksia.
Lisätietoja tuotteista löydät alla olevista linkeistä.

Valitse meidän tiimi omasi rinnalle
Hyödynnä asiantuntemustamme instrumentointijärjestelmissä
Insinöörimme, kouluttajamme, tukihenkilömme ja asentajamme ovat omistautuneet auttamaan turvallisten ja tehokkaiden toimintojen ylläpidossa.
Kenttäinsinööripalvelut – Tunnistaa, diagnosoi ja ratkaisee ongelmia esim. vuotojen ja muiden haasteiden osalta. Voivat myös auttaa haastavien järjestelmien suunnittelussa ja komponenttivalinnoissa.
Valmiit kokoonpanot – Saat räätälöidyn kokoonpanon toimipisteemme insinööreiltä ja asentajilta – kokoonpanot valmiiksi vuototestattuna.
Koulutus – Liittimien asennus ja putkentaivutus, Letkun valinnan perusteet, venttiilien valinta ja putkiliitosten asennus ja tarkastus ovat koulutuksia joita järjestämme toimistollamme – voit myös valita yksityiskoulutuksen.
Tuki – Korkeasti koulutetut asiakaspalvelu- ja tuotetukihenkilöt auttavat tuotteen valinnassa ja muissa tarpeissa.
Ratkaistaan haasteet yhdessä. Haastavimmissa tapauksissa meillä on tukenamme Swagelokin maailmanlaajuinen kenttäinsinöörien tukiverkosto, josta löytyy erityisasiantuntemusta eri aloilta.