Swagelok® letkut ja taipuisat putket
Tarjoavat laadukasta suorituskykyä puhtautta vaativista ratkaisuista läpinäkyvään virtauksen seurantaan.
Swagelok® letkut ja taipuisat putket sopivat moniin teollisuuden sovelluksiin
Swagelok letkut ja taipuisat putket on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskykyä useissa paine- ja lämpötilaolosuhteissa. Tuotteet ovat saatavilla halutun mittaisina asennelmina 1/8" - 2" kokoluokissa. Myös materiaalit ja letkuliitännät ovat räätälöitävissä asiakkaan järjestelmän tarpeisiin sopivaksi.
Swagelok Helsinki tarjoaa letkujen kartoituspalvelua, kuntotarkastusta ja komponentti konsultaatiota oikean letkun valinnassa teknisenä asiakaspalveluna sekä tarvittaessa asiakkaan toimipisteessä. Ota yhteyttä kenttäinsinööreihimme!

Tutustu tarkemmin tuoteryhmiimme Swagelok verkkokaupassa
Klikkaamalla seuraavia linkkejä pääset selaamaan tuotekategorioitamme teollisuuden letkuille:

Energian säästö ja lämpötilan hallinta
Eristämättömät letkut ovat jatkuva energian hukkalähde. Eristys voi tyypillisesti vähentää energiahäviöitä jopa 90 % ja auttaa varmistamaan laitoksien laitteiden oikean ja tasaisen lämpötilan.
Muita syitä näiden letkujen eristämiseen ovat:
- Helpottaa prosessin, kuten höyry- tai jäähdytysnestelinjojen lämpötilan asianmukaista säätöä.
- Ympäristön suojeleminen ja lämmitykseen käytettävän energian määrän vähentäminen päästöjen pienentämiseksi.
- Pintalämpötilojen säätö henkilöstön suojelemiseksi ja turvallisuuden takaamiseksi.
Puolijohteiden valmistusprosessissa taas lämpötilan vakaus on välttämätöntä. Yhtenä osana tätä prosessia käytetään eristettyjä letkuja. Letkut on eristettävä asianmukaisesti, jotta halutut lämpötilat voidaan ylläpitää tehokkaasti ja estää kondensaatio, joka on kriittinen ongelma tiukasti valvotuissa tuotantoympäristöissä.
Useisiin letkumalleihimme saa optiona eristyksen ja lisäksi löytyy FV sarjan tyhjiöeristetty metalliletku, jossa tyhjiökerros tarjoaa erinomaisen eristyksen äärimmäisille väliainelämpötiloille (–253 to 537°C).

FV sarjan keskeisiä käyttökohteita:
- Puolijohdeteollisuus: Lämpökiertojärjestelmät, joissa tarvitaan tarkkaa lämpötilan hallintaa ja kondenssin ehkäisyä. (Chiller- ja Thermal Loop järjestelmät)
- Kryogeeniset sovellukset: Nestemäisten kaasujen, kuten typen tai helium, siirto ja varastointi, joissa matalat lämpötilat edellyttävät tehokasta eristystä.
- Kemian prosessiteollisuus: Korkeita lämpötiloja ja korroosiota kestävät letkut soveltuvat kemikaalien turvalliseen siirtoon.
- Lääketeollisuus ja biotekniikka: Prosessit, jotka vaativat puhtautta ja lämpötilan tarkkaa hallintaa, kuten lääkkeiden valmistus ja säilytys.
- Energia- ja voimalaitosteollisuus: Sovellukset, joissa tarvitaan luotettavaa lämpötilan hallintaa ja kestävyyttä korkeissa lämpötiloissa.
Satojen Swagelok kenttäinsinöörien verkosto valtuutetuissa myynti- ja huoltokeskuksissa ympäri maailmaa mahdollistaa tarvittavan tuen lämpötilan hallintaan. Kattavat ratkaisut tuotantotarpeisiin, mukaan lukien asiantunteva opastus, paikallinen tuki ja esivalmistetut järjestelmäkokoonpanot.
Tutustu aiheeseen alla olevista linkeistä.
Thermal Loop for Semiconductor Wafer Manufacturing | Swagelok
How to Optimize Semiconductor Wafer Manufacturing Yield With Proper Thermal Control | Swagelok
Kiinnostuitko tuotteista?
Voit täyttää yhteystietolomakkeen niin palaamme sinulle pikaisesti asiaan.
Voit myös jättää avoimeen tekstikenttään lisätietoja muista projekteihinne liittyvistä tarpeista.
Valitse meidät tiimisi rinnalle - Hyödynnä asiantuntemustamme instrumentointijärjestelmissä
Insinöörimme, kouluttajamme, tukihenkilömme ja asentajamme ovat omistautuneet auttamaan turvallisten ja tehokkaiden toimintojen ylläpidossa.
- Kenttäinsinööripalvelut – Tunnistaa, diagnosoi ja ratkaisee ongelmia esim. vuotojen ja muiden haasteiden osalta. Voivat myös auttaa haastavien järjestelmien suunnittelussa ja komponenttivalinnoissa.
- Valmiit kokoonpanot – Saat räätälöidyn kokoonpanon toimipisteemme insinööreiltä ja asentajilta – kokoonpanot valmiiksi vuototestattuna.
- Koulutus – Liittimien asennus ja putkentaivutus, Letkun valinnan perusteet ja putkiliitosten asennus ja tarkastus ovat koulutuksia joita järjestämme toimistollamme – voit myös valita yksityiskoulutuksen.
- Tuki – Korkeasti koulutetut asiakaspalvelu- ja tuotetukihenkilöt auttavat tuotteen valinnassa ja muissa tarpeissa.
Ratkaistaan haasteet yhdessä. Haastavimmissa tapauksissa meillä on tukenamme Swagelokin maailmanlaajuinen kenttäinsinöörien tukiverkosto, josta löytyy erityisasiantuntemusta eri aloilta.
Kuinka valita oikea letku applikaatioon? Millainen letkuliitännän tulisi olla ja kuinka määritetään letkulle oikea pituus? Johtaako letku sähköä?
Alla olevista Swagelok Tech Tips -letkuvideoista löydät perusideaologiaa letkujen valintaan ja mikäli olet kiinnostunut oppimaan lisää letkujen valinnasta, huollosta ja varastoinnista voit tiedustella seuravaa mahdollista Swagelok Training koulutusta, letkun valinnan perusteista.