Swagelok Gas Distribution Systems® kaasunjakelujärjestelmät ja kaasukeskukset
Swagelok tarjoaa valmiita kaasunjakelujärjestelmiä eri kaasunjakoprosessien vaiheeseen
Kaasunjakelujärjestelmät voidaan suunnitella suoraan asiakkaan järjestelmään sopiviksi. Järjestelmät toimitetaan valmiiksi kokoonpantuina ja testattuina. Swagelok kaasunjakelujärjestelmien suunnittelussa on ensisijaisesti otettu huomioon kaasun käsittelyn turvallisuus, paneelin helppo ymmärrettävyys ja siitä seuraava helppokäyttöisyys.
Kaasunjakelujärjestelmä jaetaan neljään erityyppiseen osajärjestelmään:
- Swagelok Source Inlet® (SSI) kaasunsyöttöjärjestelmä
 - Swagelok Gas Panel® (SGP) kaasunsäätöpaneeli
 - Swagelok Changeover® (SCO) vaihtojärjestelmä
 - Swagelok Point-of-use® (SPU) käyttöpistepaneeli
 
Valmiiden ratkaisujen lisäksi tarjoamme myös puolueetonta kaasujärjestelmien analysointi- ja konsultointi palvelua asiakkaan toimipisteessä. Lue lisää!


Kaikki näytteenottopaneelimme on rakennettu luotettavista Swagelok-komponenteista
- Swagelok Grab Sampling kokoonpanon suorittaa aina Swagelokin sertifioima asentaja.
 - Kokoonpanolla on Swagelok elinikäinen valmistus- ja materiaalitakuu (tarkemmat tiedot takuusta dokumentissa MS-13-123, RevE).
 - Paneelit ovat kattavasti modifioitavissa asiakastarpeen mukaan esim. lisäinstrumenteilla mittareista virtausindikaattoreihin.
 - Paneelit ovat tuote- sekä sarjanumeroitu, jolloin tuotteen tilaaminen jatkossa onnistuu helposti.
 - Paneelin mukana saat Swagelokin paikalliset tukipalvelut, osaamisen ja asiantuntijuuden instrumentointijärjestelmien ja näytteenoton alueelta.
 
Tuottavuus ja turvallisuus haltuun Swagelok® -kaasunjakelujärjestelmän analysointi- ja konsultointipalveluilla
Kaasunjakelujärjestelmien yhteyteen tarjoamme laajan palvelutarjonnan lisäämään turvallista laitevalintaa ja käyttöä sekä vähentämään asiakkaan resurssien kuormitusta.
- Kaasujärjestelmän kartoitus ja konsultointi asiakkaan toimitiloissa paikallisesti tai virtuaalisesti
 - Kaasujärjestelmäpaneelien suunnittelu, kokoonpano ja asennuspalvelut
 - Swagelok Training® koulutukset kaasu- ja nestejärjestelmien tuotevalinnoista, asennuksesta ja laitteiden käytöstä
 - Kaasujärjestelmien vuototutkimukset, vianselvitys ja riskianalyysit
 - Kaasujärjestelmien letkukartoitukset ja huoltojen konsultointi
 
Tutustu videolla Swagelok® Gas Distribution Evaluation and Advisory Services palveluun.
Ratkaisut
    
    
  Swagelok Source Inlet (SSI) kaasunsyöttöjärjestelmä
Swagelok Source Inlet (SSI) muodostaa yhteyden kaasun lähteen ja jakelujärjestelmän välille. Järjestelmä mahdollistaa kaasun syöttämisen turvallisesti paineensäätimeen tai automaattiseen kaasulähteen vaihtajaan. Kaasun syöttöjärjestelmä voi olla yksinkertaisimmillaan kaasupullo ja letkuasennelma tai useiden sylintereiden ja manifoldin (jakotukin) muodostava kokonaisuus.
    
    
  Swagelok Changeover (SCO) vaihtojärjestelmä
Swagelok Changeover puoliautomaattinen vaihtojärjestelmä vaihtaa saumattomasti kaasulähteestä toiseen keskeytymättömän syötön varmistamiseksi. Tämä saavutetaan kahden paineensäätimen porrastetulla toiminnalla, jolloin järjestelmä voi jatkaa toimintaansa ensisijaisen kaasulähteen vaihdon aikana. Vaihtoyksikkömme mahdollistaa mukautetut vaihdon asetusarvot, jotka auttavat vähentämään sylintereihin jäävää hukkaan menevää kaasua.
Swagelok Point-of-Use (SPU) käyttöpistepaneeli
Swagelok Point-of-Use käyttöpistepaneeli tarjoaa kriittisimmän viimeisen käyttöpisteen paineenohjauksen ennen kaasun käyttöä. Neljästä kaasunkäsittelyosajärjestelmästä tämä on yleensä yksinkertaisin järjestelmä, joka pitää sisällään tyypillisesti paineensäätimen, mittarin ja eristysventtiilin. Käyttöpisteen paineenohjaus tarjoaa käyttäjälleen tarkan menetelmän paineen säätämiseksi lopputyön tarpeen mukaiseksi.
    
    
  Miksi Swagelok?
Ota yhteyttä
Kiinnostuitko tuotteesta?
Voit täyttää yhteystietolomakkeen niin palaamme sinulle pikaisesti asiaan. Voit myös jättää avoimeen tekstikenttään lisätietoja muista projekteihinne liittyvistä tarpeista.