Skip to content
main-menu
close-swagelok
Swagelok Helsinki
Koivulehdontie 3a, Vantaa | +358 9 777 1110 | info@swagelok.fi

Vuodonilmaisimet, voiteluaineet, ja kierretiivisteet

Swagelok® vuodonhavaitsemis-, voitelu- ja tiivisteaineet tehostavat neste- ja kaasujärjestelmien käyttöä – vähentävät kustannuksia, nopeuttavat asennuksia ja nostavat turvallisuuden uudelle tasolle.

 

Hallitse vuodot, riskit ja kustannukset Swagelok vuodonilmaisimilla ja kierretiivisteillä

Vuoto voi aiheuttaa korkeita kustannuksia esimerkiksi käyttöhyödykkeiden tai prosessiaineiden menetyksen vuoksi ja pahimmillaan vuoto voi luoda vaaralliset työskentelyolosuhteet. 
Kierretiivisteet tarjoavat vuotovapaan tiivistyksen erilaisten kemikaalien kanssa monenlaisissa sovelluksissa. Niilla on myös hyvä järjestelmäpaineiden ja lämpötilojen kesto.

Tutustu myös Swagelok Helsingin tarjoamiin kaasu- ja nestejärjestelmien vuototutkimus ja huoltostrategia sekä kuntokartoitus ja riskienhallinta palveluihin.

Photography-Leak Detectors-Sealants (1)

Swagelok tuotteita tiivistyksen parantamiseen

Swagelok® PTFE-kierreteippi vastaa Commercial Item Description A-A-58092 -vaatimuksia ja sitä voidaan käyttää tiivisteenä urospuolisissa kartiokierteissä  jopa 450°F (232°C) lämpötiloissa. 

Swagelok SWAK® -anaerobinen kierretiiviste on sekä nopea että helppo levittää ja se tarttuu kierteisiin repeytymättä tai rispaantumatta asennuksen aikana. Se voitelee kierteet, estäen kalliit vauriot, kuten jumiutumisen ja kulumisen asennuksen yhteydessä. SWAK kovettuu sidokseksi, joka kestää tärinää ja iskuja, mutta mahdollistaa silti helpon avauksen myös täydellisen kovettumisen jälkeen. 

Swagelok® PTFE-vapaa kierretiiviste toimii samankaltaisesti kuin SWAK, tarjoten välittömän tiivistyksen sovelluksissa, joissa PTFE-pohjaisia tiivisteitä ei haluta käyttää. 

Swagelok Snoop® -nestemäisellä vuotohavaitsemisaineella voit havaita nestejärjestelmän vuodot levittämällä ainetta liitospisteisiin ja tarkkailemalla, muodostuuko kuplia, jotka osoittavat vuodon. 

MS-STR-8
Snoop
Näin tiivistät putkikierteet oikein – katso ohjevideot SWAK-tiivisteestä ja PTFE-teipistä
Ota yhteyttä

Kiinnostuitko tuotteesta?

Voit täyttää yhteystietolomakkeen niin palaamme sinulle pikaisesti asiaan putkiasentajan työkaluista. Voit myös jättää avoimeen tekstikenttään lisätietoja muista projekteihinne liittyvistä tarpeista.

Valitse meidän tiimi omasi rinnalle.

Hyödynnä asiantuntemustamme instrumentointijärjestelmissä.

Insinöörimme, kouluttajamme, tukihenkilömme ja asentajamme ovat omistautuneet auttamaan turvallisten ja tehokkaiden toimintojen ylläpidossa.

Kenttäinsinööripalvelut – Tunnistaa, diagnosoi ja ratkaisee ongelmia esim. vuotojen ja muiden haasteiden osalta. Voivat myös auttaa haastavien järjestelmien suunnittelussa ja komponenttivalinnoissa.

Valmiit kokoonpanot – Saat räätälöidyn kokoonpanon toimipisteemme insinööreiltä ja asentajilta – kokoonpanot valmiiksi vuototestattuna.

Koulutus – Liittimien asennus ja putkentaivutus, Letkun valinnan perusteet, venttiilien valinta ja putkiliitosten asennus ja tarkastus ovat koulutuksia joita järjestämme toimistollamme – voit myös valita yksityiskoulutuksen.

Tuki – Korkeasti koulutetut asiakaspalvelu- ja tuotetukihenkilöt auttavat tuotteen valinnassa ja muissa tarpeissa.

Ratkaistaan haasteet yhdessä. Haastavimmissa tapauksissa meillä on tukenamme Swagelokin maailmanlaajuinen kenttäinsinöörien tukiverkosto, josta löytyy erityisasiantuntemusta eri aloilta.