Putkityökalut ja tarvikkeet
Laaja valikoima putkityökaluja laadukkaisiin asennuksiin.
Onnistu putkiasennuksissa laadukkailla työvälineillä
Swagelok® tarjoaa laajan valikoiman putkenleikkaus- ja valmistelutyökaluja käytännössä kaikille toimialoille ja sovelluksille. Näiden putkenleikkaus- ja valmistelutyökalujen avulla voit leikata, taivuttaa tai poistaa purseita putkista toistettavien tulosten ja tiiviin suorituskyvyn saavuttamiseksi.
Putkityökalu valikoima
- Käsiputkitaivuttimet 3 - 12mm ja 1/8" - 1/2" putkille
Swagelok®-putkentaivuttajat tarjoavat korkealaatuisia taivutuksia milli- ja tuumakoon putkille, jotka on valmistettu Swagelok putkiliittimien kanssa käytettävistä materiaaleista.
Ei voida käyttää yli 6 mm:n tai 1/4" SAF 2507-korkeapaineputkille. - Penkkitaivuttimet ja sähköiset taivuttimet 6 - 50mm ja 1/4" - 2" putkille
Tarjoaa korkealaatuisia taivutuksia milli- ja tuumakoon putkille, jotka on valmistettu Swagelok putkiliittimien kanssa käytettävistä materiaaleista. Tämä helppokäyttöinen putkentaivutin vähentää asennusaikaa ja -vaivaa sekä putkien rypistymisen tai muiden vaurioiden mahdollisuutta taivutuksen aikana. - Putkileikkuri 6 - 25mm ja 3/16" - 1"
Swagelok putkileikkuri leikkaa haponkestävää terästä, pehmeää kuparia ja alumiiniputkia. - Putkisahausohjain
Sahausohjain pitää putken paikoillaan mahdollistaen nopean ja tarkan katkaisun rautasahalla. Ohjain auttaa lyhentämään putken valmisteluaikaa ja siten nopeuttamaan järjestelmän kokoamista. - Jäysteenpoistin
Putkileikkurin tai putkisahausohjaimen käytön jälkeen Swagelok jäysteenpoistotyökalu poistaa jäysteet haponkestävästä teräksestä, teräksestä ja kovametalliseoksista valmistettujen putkien päistä.
Tarkemmat tiedot yllä olevista työkaluista löydät tästä linkistä: Putkityökalut ja tarvikkeet

Muista myös koulutuksemme
Oletpa ensikertalainen tai vähän kokeneempi putkentaivuttaja niin valikoimastamme löytyy varmasti sinulle sopiva koulutus.
Esim.
-
Liittimen asennus ja putken taivutus (8h)
Tai jos tämä on jo suoritettu niin
Kysy myös muista työkaluista ja tarvikkeista;



![]()
- Esikiritystyökalu
Esikiristystyökalu on kätevä lisävaruste jos Swagelok putkiliittimien asennus tapahtuu ahtaissa tiloissa. - T-avain
T-avaimella saadaan tukeva ote Swagelok T- ja ristiliittimien rungosta, jolloin asennus on helppo tehdä. - Rakotulkki
Swagelok rakotulkilla voidaan tarkastaa, että liitin on kiristetty riittävästi ensiasennuksen yhteydessä. - Kierretulkki
Tuttavallisemmin kutsuttuna kierrekampaa käytetään kierteen nousun tunnistamiseen. Kierrekammasta löytyy Unified (kierteitä tuumalla), Whitworth (kierteitä tuumalla) ja Metric (kierteen nousu millimetreinä) kierteiden yleisimmät nousut.
Kierretulkin avuksi kierteiden tulkitsemiseen löytyy kätevä opus joka löytyy linkin takaa.
https://www.swagelok.com/downloads/webcatalogs/EN/MS-13-77.pdf
Ota yhteyttä
Kiinnostuitko tuotteista?
Voit täyttää yhteystietolomakkeen niin palaamme sinulle pikaisesti asiaan.
Voit myös jättää avoimeen tekstikenttään lisätietoja muista projekteihinne liittyvistä tarpeista.
Valitse meidän tiimi omasi rinnalle
Hyödynnä asiantuntemustamme instrumentointijärjestelmissä
Insinöörimme, kouluttajamme, tukihenkilömme ja asentajamme ovat omistautuneet auttamaan turvallisten ja tehokkaiden toimintojen ylläpidossa.
Kenttäinsinööripalvelut – Tunnistaa, diagnosoi ja ratkaisee ongelmia esim. vuotojen ja muiden haasteiden osalta. Voivat myös auttaa haastavien järjestelmien suunnittelussa ja komponenttivalinnoissa.
Valmiit kokoonpanot – Saat räätälöidyn kokoonpanon toimipisteemme insinööreiltä ja asentajilta – kokoonpanot valmiiksi vuototestattuna.
Koulutus – Liittimien asennus ja putkentaivutus, Letkun valinnan perusteet, venttiilien valinta ja putkiliitosten asennus ja tarkastus ovat koulutuksia joita järjestämme toimistollamme – voit myös valita yksityiskoulutuksen.
Tuki – Korkeasti koulutetut asiakaspalvelu- ja tuotetukihenkilöt auttavat tuotteen valinnassa ja muissa tarpeissa.
Ratkaistaan haasteet yhdessä. Haastavimmissa tapauksissa meillä on tukenamme Swagelokin maailmanlaajuinen kenttäinsinöörien tukiverkosto, josta löytyy erityisasiantuntemusta eri aloilta.