Skip to content
main-menu
close-swagelok
Swagelok Helsinki
Koivulehdontie 3a, Vantaa | +358 9 777 1110 | info@swagelok.fi

Pikaliittimet teollisuuden kaasu- ja nestejärjestelmille

Nopeat ja luotettavat liitännät. Swagelok tarjoaa laajan valikoiman pikaliittimiä useilla erilaisilla liitännöillä. Liittimet on suunniteltu mm. ehkäisemään vuotoja ja ylimääräisen ilman pääsemistä liitoksiin.

 

Swagelok tarjoaa useita pikaliitinsarjoja, jotka on suunniteltu eri sovelluksille sekä applikaatioille

Tämä korostaa oikean tuotteen valinnan tärkeyttä toimintavaatimusten ja järjestelmävaatimusten perusteella. 

Swagelok®-pikaliittimet mahdollistavat liittämisen tehokkaasti ja helposti ilman vääntämistä, push-to-connect-liitännän ansiosta. Pikaliittimiä on saatavana monenlaisia eri kokoonpanoja, runkoliittimien sekä lähtöliittimien valikoimasta. Vaihtoehtoina ovat yhden- tai molempien päiden sulkumallit sekä täysvirtaus-, instrumentointi-, miniatyyri- ja PTFE-tiivisteiset mallit. 

 

Quick Connects1

Swagelok pikaliittimet

Pikaliitintyypit

Sarjat

Pääominaisuudet

Max. Paine

Lämpötila-alue

Koko mm (tuuma)

Ominaisuudet

Lisäominaisuudet

QC  Sarja

Sulkuelementeillä tai täysvirtauksella

206 bar

–45 to 260°C

6 - 12 mm (1/8" - 1/2")

Maksimi paine liitettäessä, avattaessa sekä avattuna 17,2bar

Saatavana värikoodattu lukitusjärjestelmä linjojen sekoittamisen estämiseksi kts. video sivun alaosasta

QF  Sarja

Täysvirtaus

413 bar

–45 to 260°C

6 mm (1/4 - 1")

Kaksisuuntainen virtaus

Saatavana suojatulpat suojaamaan avoimia liitoksia

QM  Sarja

Sulkuelementeillä tai täysvirtauksella

275 bar

–45 to 260°C

N/A (1/16" - 1/8")

Kevyt ja kompakti koko
Maksimi paine liitettäessä ja avattaessa sekä avattuna 6,8bar

Saatavana eri tiivistemateriaaleilla

QTM  Sarja

Sulkuelementeillä tai täysvirtauksella

310 bar

–17 to 176°C

6 - 12 mm (1/8" - 1/2")

Kaksisuuntainen virtaus Maksimi paine liitettäessä ja avattaessa 17,2bar, mutta avattuna jopa 68,9bar

Saatavana värikoodattu lukitusjärjestelmä linjojen sekoittamisen estämiseksi kts. video sivun alaosasta

Huom.

Lämpötilat, kokoluokat ja tiivistemateriaalit vaikuttavat paine- lämpötila arvoihin ja tarkemmat tiedot selviävät tuotteiden esitteistä.

Tutustu pikaliittimien ominaisuuksiin tarkemmin esitteestä; MS-01-138

SS-QC4-S-400K2
SS-QC4-B-4PFK2

Huomioitavaa pikaliittimiä valittaessa

Pikaliittimiä käytetään laajasti neste- ja kaasunsiirtojärjestelmissä ja näytteenottosysteemeissä. Niiden avulla voidaan parantaa tehokkuutta laboratorioista teollisuusympäristöihin. 

Virtaussuunta on kriittinen pikaliitintä valittaessa, sillä yksisuuntaisen liittimen virheellinen käyttö voi johtaa järjestelmän toimintahäiriöihin tai vuotoihin, mikä korostaa huolellisen suunnittelun tarvetta. 

Oikeat asennusohjeet ja turvallisuusmenettelyt tulee aina huomioida. Pikaliittimiä tulee käsitellä toissijaisina sulkuventtiileinä vaarallisten vuotojen tai roiskeiden ehkäisemiseksi irrotuksen aikana. 

Esimerkkejä pikaliittimien kanssa käytettävistä tuotteista

Pikaliittimiä käytetään mm. letkujen tai näytesylinterien kanssa ja nämä kaksi käyttötapaa yhdistyvät meidän Grab Sampling näytteenottojärjestelmä kokoonpanoissa. Tutustu näihin vaihtoehtoihin alla olevista linkestä.

QC Hose Cylinder
Ota yhteyttä

Kiinnostuitko tuotteesta?

Voit täyttää yhteystietolomakkeen niin palaamme sinulle pikaisesti asiaan pikaliittimistä. Voit myös jättää avoimeen tekstikenttään lisätietoja muista projekteihinne liittyvistä tarpeista.

Valitse meidän tiimi omasi rinnalle

Hyödynnä asiantuntemustamme instrumentointijärjestelmissä

Insinöörimme, kouluttajamme, tukihenkilömme ja asentajamme ovat omistautuneet auttamaan turvallisten ja tehokkaiden toimintojen ylläpidossa.

Kenttäinsinööripalvelut – Tunnistaa, diagnosoi ja ratkaisee ongelmia esim. vuotojen ja muiden haasteiden osalta. Voivat myös auttaa haastavien järjestelmien suunnittelussa ja komponenttivalinnoissa.

Valmiit kokoonpanot – Saat räätälöidyn kokoonpanon toimipisteemme insinööreiltä ja asentajilta – kokoonpanot valmiiksi vuototestattuna.

Koulutus – Liittimien asennus ja putkentaivutus, Letkun valinnan perusteet, venttiilien valinta ja putkiliitosten asennus ja tarkastus ovat koulutuksia joita järjestämme toimistollamme – voit myös valita yksityiskoulutuksen.

Tuki – Korkeasti koulutetut asiakaspalvelu- ja tuotetukihenkilöt auttavat tuotteen valinnassa ja muissa tarpeissa.

Ratkaistaan haasteet yhdessä. Haastavimmissa tapauksissa meillä on tukenamme Swagelokin maailmanlaajuinen kenttäinsinöörien tukiverkosto, josta löytyy erityisasiantuntemusta eri aloilta.