Liittimen asennus ja putken taivutus (8h)
Swagelok koulutukset on suunnattu tarkastus-, ylläpito-, suunnittelu- ja asennushenkilöstölle, jotka tarvitsevat syvällistä näkemystä toimintavarmojen ja tehokkaiden järjestelmien ylläpitoon ja vikojen ennaltaehkäisyyn.
Swagelok Training - instrumentoinnin asennus-, tarkastus- ja tuotevalintakoulutukset
Järjestämme toimitiloissamme Swagelok-sertifioituja koulutuksia oikean tuotteen valintaan ja asennukseen. Voimme myös räätälöidä koulutuksia asiakasyritysten sisältötoiveiden mukaan.
Oikeilla asennustavoilla minimoidaan putkiliitosten asennusvirheet sekä tuotetaan turvallisempia ja kustannustehokkaampia järjestelmiä. Oikeilla tuotevalinnoilla minimoidaan tilausvirheet sekä mahdollistetaan järjestelmän toimintavarmuus ja vältytään ylimääräisiltä kustannuksilta.
Yli 90% putkiliitosten vikatiloista johtuu inhimillisesta asennusvirheestä. Kumman ajattelet olevan yleisempi asennusvirhe, liitoksen yli- vai alikiristäminen?

Liittimen asennus ja putken taivutus (8h)
Liittimen asennus -kurssiosassa käydään läpi käytännön harjoittein oikeaoppisten liitosten tekeminen ja liittämisessä tarvittavat komponentit. Kurssi sisältää lisäksi opetusta liitosten ylläpitoon ja ongelmanratkaisuun, jotta järjestelmien toimintavarmuus ja tehokkuus kasvaa turvallisuuden lisääntyessä.
Putkentaivutuksen perusteet -kurssiosan tavoitteena on antaa osallistujille riittävä ymmärrys ja osaaminen "mittaa ja taivuta" -putkentaivutusmenetelmään. Koulutuksessa hyödynnetään Swagelok putkentaivutinta ja jokainen osallistuja tulee tekemään käytännön harjoitustyön 45-, 90- ja 180-asteen kulmilla hyödyntäen erilaisia laskelmia taivuttamisen taustalla.
Kurssilla käsiteltäviä asioita ovat mm.
- Putkien valinta ja käsittely
- Putkiliittimien erot
- Putkiliittimen oikeaoppinen asentaminen
- Kierteiden perusteet ja asennus
Tämä koulutus on suunnattu teknikoille sekä ylläpito- ja asennushenkilöstölle, jotka tarvitsevat syvällistä näkemystä ja kokemusta sekä putkentaivutuksen teoriasta että käytännöistä.
Kiinnostuitko koulutuksesta - Ota yhteyttä, niin sovitaan yksityiskohdista!
Tutustu myös muihin Swagelok Helsingin koulutuksiin!
Swagelok Helsinki järjestää seuraavia standardikursseja säännöllisesti. Kysythän yrityskohtaista koulutusta tai seuraavaa koulutuspäiväämme asiakaspalvelustamme.
Liittimen asennus ja putken taivutus (8h)
Venttiilinvalinnan perusteet (8h)
Letkunvalinnan perusteet (8h)
Putkiliitosten- ja asennusten tarkastus (4h)