Skip to content
main-menu
close-swagelok
Swagelok Helsinki
Koivulehdontie 3a, Vantaa | +358 9 777 1110 | info@swagelok.fi

Swagelok® putkiasentajan työkalusalkku

Ole valmiina putkitöihin ja putkentaivutuksiin!

Putkiasentajan työkalut putkien asennuksiin 6-12mm kokoluokissa

Asiakkaidemme toiveesta toteutettu Swagelok® putkiasentajan työkalusalkku pitää sisällään työkalut putkien taivuttamiseen ja putkiliitosten tekemiseen. Osa salkkuun sisältyvistä työkaluista sopii myös tuumaisten järjestelmien asennuksiin. Kestävä ja kevyt, pyörillä kulkeva salkku, pitää työkalut tallessa omilla paikoillaan.

putkityökalusalkku-pieni

HELSI-S-TB-TOOLBOX MM, putkityökalusalkun sisältöön kuuluu:

putken-taivutin-pieni-1

Swagelok putkentaivuttimet

  • Käsikäyttöinen putkentaivutin, 12 mm putken ulkohalkaisija, 38 mm taivutussäde, 
    MS-HTB-12M
  • Käsikäyttöinen putkentaivutin, 10 mm putken ulkohalkaisija, 24 mm taivutussäde, 
    MS-HTB-10M 
  • Käsikäyttöinen putkentaivutin, 8 mm putken ulkohalkaisija, 24 mm taivutussäde, 
    MS-HTB-8M
  • Käsikäyttöinen putkentaivutin, 6 mm putken ulkohalkaisija, 15 mm taivutussäde, 
    MS-HTB-6M
putkileikkuri-1

Swagelok putkityökalut

  • Putkileikkuri haponkestävälle teräkselle, pehmeälle kuparille ja alumiinille, 6-25mm ja 3/16–1 tuuman ulkohalkaisijoille, MS-TC-308
  • Putkileikkurin varaleikkuuterä, MS-TCW-308
  • Putken sisä- ja ulkopuolen jäysteenpoistotyökalu, 4–38 mm ja 3/16–1 1/2 tuuman ulkohalkaisijoille, MS-TDT-24
jäysteenpoistotyökalu-1
t-kiristysavain-1

Swagelok T-avaimet

T-avaimella saadaan tukeva ote Swagelok T- ja ristiliittimien rungosta, jolloin asennus on helppo tehdä.
  • T-avain, 12 mm ja 1/2 tuumaa, MS-TW-8
  • T-avain, 10mm, MS-TW-10M
  • T-avain, 8 mm ja 5/16, 3/8 tuumaa, MS-TW-6
  • T-avain, 6 mm ja 1/4 tuumaa, MS-TW-4

Swagelok esikiristystyökalut (pre-swaging)

  • Esikiristystyökalu, 12 mm putken ulkohalkaisija, MS-ST-12M0GA 
  • Esikiristystyökalu, 10 mm putken ulkohalkaisija, MS-ST-10M0GA 
  • Esikiristystyökalu, 8 mm putken ulkohalkaisija, MS-ST-8M0GA 
  • Esikiristystyökalu, 6 mm putken ulkohalkaisija, MS-ST-6M0GA 
esikiristystyokalu-tyokalusalkku2
swak-snoop-ptfe-ptfe

Swagelok kierretiivisteet ja vuodonilmaisin

  • SWAK© anaerobinen kierretiiviste, 50 ml tuubi, MS-PTS-50 
  • Snoop© nestemäinen vuodonilmaisin, 236 ml pullo, MS-SNOOP-8OZ 
  • PTFE-teippi kartiokierteille, 1/8 - 3/8 tuuman kokoluokissa, MS-STR-4
  • PTFE-teippi kartiokierteille, 1/2 tuuman ja isommissa kokoluokissa, MS-STR-8 

Mittaus ja tarkastus

  • Kierretulkki - kierteen tunnistussarja (nousumitat), MS-TIK-PG
  • Välystulkki/rakotulkki, 6 mm, 8 mm, 10 mm ja 12 mm Swagelok liitosten tarkastamiseen ensiasennuksen yhteydessä, MS-IG-612M
välys-ja-kierretulkki2
hand-tube-bender-manual
thread-and-end-connection-guide

Salkun mukana tulevat oppaat

  • Swagelok Hand Tube Bender Manual - opas putkentaivutuksiin käsikäyttöisellä taivuttimella
  • Swagelok Thread and End Connection - opas kierteiden ja liitosten tunnistamiseen

Koulutukset putkitöille

Järjestämme perus- ja jatkotason koulutuksia putkentaivutukseen. Lisäksi järjestämme asennuskoulutusta ja toimialaohtaisia koulutuksia esim. vedylle. Tutustu koulutuksiimme.

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko tuotteesta?

Voit täyttää yhteystietolomakkeen niin palaamme sinulle pikaisesti asiaan putkiasentajan työkaluista. Voit myös jättää avoimeen tekstikenttään lisätietoja muista projekteihinne liittyvistä tarpeista.