Skip to content
main-menu
close-swagelok
Swagelok Helsinki
Koivulehdontie 3a, Vantaa | +358 9 777 1110 | info@swagelok.fi

Swagelok putket

Löydä sovellukseesi sopiva putki. Haponkestävät saumattomat instrumentointiputket, puhtautta vaativiin kohteisiin kiillotetut (UHP) putket, eristetyt putket ylläpitämään tasaista lämpötilaa ja putket suojakuorella suojaamaan ankaria olosuhteita vastaan.

Putket teollisuuden kaasu- ja nestejärjestelmille

Toimitamme putkia, jotka ovat suorituskykyisiä, vastaavat monien alojen ja sovellusten haasteisiin. Putkia on saatavilla laaja valikoima eri kokoja ja metalliseoksia, joten tässä vinkkejä ja videolinkkejä putkivalintasi tueksi.

Putkivalikoima

Klikkaamalla linkkiä pääset tutustumaan eri putkisarjoihin tarkemmin esitteestä.

  • Standardi instrumentointiputket 316/316L saumattomat haponkestävät tarkkuusteräsputket, kokoluokissa 3 - 25 mm ja 1/8" - 2"
    Instrumentoinnin moninaisiin asennuksiin. Yleisimmät putkikoot meiltä Vantaan varastosta (kts. taulukko alla)
  • 316L UHP-putket Sähkökiillotettu sisäpinta, viimeistely 10 µin / 0,25 µm Ra puhtautta vaativiin käyttökohteisiin.
  • 316/316L Eristetyt putket Suojaa galvaaniselta ja ilmakehän korroosiolta, kulumiselta sekä hankaukselta. Mahdollistaa jopa neljän putken asennuksen kerralla, joka auttaa vähentämään kustannuksia.
  • Esieristetyt sähkö- tai höyrysaattoputket 316 / 316L, kupari ja PFA-putkimateriaaleista. Prosessilämpötilan ylläpitoon erilaisissa analyyttisissä ja prosessi-instrumentointisovelluksissa, kuten impulssilinjoissa ja näytelinjoissa. Käytetään esim. prosessilinjojen liittämiseen paineantureihin ja analysaattoreihin. Elastomeerivaippa tarjoaa erinomaisen kestävyyden hankausta ja monia kemikaaleja vastaan.
  • Seosmetalliputket 2507 Super Duplex putket, 6-Moly putket ja haponkestävästä teräksestä valmistetut titaaniseosputket
    Apua mm. korroosion kestoon, kohteisiin joissa normaali haponkestäväteräsputki ei riitä.
i-kk7th

Varastoitavat putket milli- ja tuumakokoisina

 

Varastoitavat saumattomat haponkestävätteräsputket
mm koot
 
SS-T3M-S-0.7M-6ME 316/316L SS Saumatonputki, OD 3mm x 0.7mm seinämä vahvuus, 6 metrin kangissa tai rullattuna kelalle
SS-T6M-S-1.0M-6ME 316/316L SS Saumatonputki, OD 6mm x 1.0mm seinämä vahvuus, 6 metrin kangissa
SS-T8M-S-1.0M-6ME 316/316L SS Saumatonputki, OD 8mm x 1.0mm seinämä vahvuus, 6 metrin kangissa
SS-T10M-S-1.0M-6ME 316/316L SS Saumatonputki, OD 10mm x 1.0mm seinämä vahvuus, 6 metrin kangissa
SS-T10M-S-1.5M-6ME 316/316L SS Saumatonputki, OD 10mm x 1.5mm seinämä vahvuus, 6 metrin kangissa
SS-T12M-S-1.0M-6ME 316/316L SS Saumatonputki, OD 12mm x 1.0mm seinämä vahvuus, 6 metrin kangissa
SS-T12M-S-1.5M-6ME 316/316L SS Saumatonputki, OD 12mm x 1.5mm seinämä vahvuus, 6 metrin kangissa
   
Varastoitavat saumattomat haponkestävätteräsputket tuuma koot  
SS-T1-S-014-6ME 316/316L SS Saumatonputki, OD 1/16" x 0.014" seinämä vahvuus, 6 metrin kangissa tai rullattuna kelalle 
SS-T2-S-028-6ME 316/316L SS Saumatonputki, OD 1/8" x 0.028" seinämä vahvuus, 6 metrin kangissa tai rullattuna kelalle 
SS-T4-S-035-6ME 316/316L SS Saumatonputki, OD 1/4" x 0.035" seinämä vahvuus, 6 metrin kangissa
SS-T4-S-049-6ME 316/316L SS Saumatonputki, OD 1/4" x 0.049" seinämä vahvuus, 6 metrin kangissa
SS-T6-S-035-6ME 316/316L SS Saumatonputki, OD 3/8" x 0.035" seinämä vahvuus, 6 metrin kangissa
SS-T8-S-035-6ME 316/316L SS Saumatonputki, OD 1/2" x 0.035" seinämä vahvuus, 6 metrin kangissa
SS-T8-S-049-6ME 316/316L SS Saumatonputki, OD 1/2" x 0.049" seinämä vahvuus, 6 metrin kangissa

Älä unohda putkien kunnollista tuentaa!

Kaasu- nestejärjestelmät voivat altistua toistuville impulsseille ja tärinälle. Asianmukainen järjestelmän suunnittelu jossa otetaan huomioon myös putkien tuenta voi rajoittaa impulssien ja tärinän vaikutuksia.

Oikeanlainen tuenta sallii vapaan aksiaalisen liikkeen putkelle ja kannattelee ainoastaan putken painon. Kaikki muut putkiston komponentit tulee tukea erikseen. Putken ulkohalkaisija ja seinämävahvuus vaikuttavat jäykkyyteen, joka vaikuttaa täten myös tarvittavan tuennan välimatkoihin.

Tutustu putkikannakkeisiin:

Mitä huomioida, kun valitaan putkea helmiliittimien kanssa käytettäväksi?

Päätös siitä, mitä putkea tulisi käyttää, riippuu monista tekijöistä. 

Keskeiset ominaisuudet;
  • pinnan viimeistely
  • materiaali
  • kovuus
  • seinämän paksuus

Esimerkiksi valittaessa Swagelok liittimien kanssa käytettäväksi metalliputkea on tärkeä huomioida, että putken materiaali on pehmeämpää kuin liittimen materiaali. 

Swagelok putkiliittimiä voidaan käyttää monien putkien kanssa, mutta liian ohut- tai paksuseinämäiset putket eivät sovellu käyttöön niiden kanssa.

Kaasu- tai nestejärjestelmät, lämpötila ja muut tekijät;
  • käytätkö järjestelmässä kaasua vai nestettä
  • järjestelmän lämpötila
  • käytetäänkö saumattomia vai hitsattuja putkia.

Swagelok putkiliittimet on suunniteltu toimimaan oikein niiden putkien kanssa, jotka on suositeltu tilausohjeissa.

Tarkemmat tiedot yksityiskohtaiseen putken valintaan löydät alla olevasta linkistä;

 Swagelok Tubing Data Sheet 

Eksoottiset metalliseokset tarjoavat erinomaista korroosionsuojausta, mutta koko järjestelmän rakentaminen niistä on usein tarpeettoman kallista.

Korroosiota voidaan torjua tehokkaasti käyttämällä testattuja materiaalipareja. Esimerkiksi 316-haponkestävästä teräksestä valmistetut Swagelok putkiliittimet tarjoavat riittävän suojan ja soveltuvat useiden eri metalliseosten kanssa.

Tutustu tarkemmin alla olevasta linkistä;

Engineered Combinations

Muita huomioita;

Putkien käsittely

Hyvät käsittelytavat vähentävät merkittävästi putkien naarmuuntumista ja auttavat säilyttämään hyvän pinnanlaadun.

  • Putkia ei saa vetää pois telineestä tai raahata karheaa pintaa pitkin.
  • Putkileikkureiden tai sahojen tulee olla teräviä. Älä tee liian syviä leikkauksia yhdellä kierroksella tai vedolla.
  • Putken päät tulee puhdistaa purseista. Tämä varmistaa, että putki menee kokonaan läpi puristusrenkaiden ilman, että niiden tiivistyspinta vahingoittuu.
Kaasujen kanssa käytettäessä

Kaasut (ilma, vety, helium, typpi jne.) koostuvat hyvin pienistä molekyyleistä, jotka voivat päästä ulos jopa kaikkein pienimmistä vuotoreiteistä.
Jo pienetkin pintavirheet putkessa voivat muodostaa tällaisen vuotoreitin.

Kun putken ulkohalkaisija kasvaa, kasvaa myös todennäköisyys, että naarmu tai muu pintavirhe estää kunnollisen tiivistymisen.

Paras liitos kaasukäyttöön saavutetaan, kun:
  • asennusohjeita noudatetaan tarkasti, ja
  • valitaan taulukoissa esitettyjen paksumpi seinämäinen putki.

Paksuseinämäinen putki vastustaa puristusrenkaan vaikutusta enemmän kuin ohutseinäinen putki, jolloin helmet voivat antaa anteeksi pienet pintavirheet.
Ohutseinäinen putki taas antaa vähemmän vastusta asennuksen aikana, mikä vähentää mahdollisuutta tasoittaa pintavirheitä, kuten naarmuja.

Kun valitset putkea kaasukäyttöön, valitse seinämäpaksuus, jonka käyttöpaine on taulukon ei-varjostetulla alueella (eli suositellulla käyttöalueella).  

Alla videoista lisää aiheesta sekä tarkkuusteräsputkien ja nimelliskoonputkien (DN-putkien) eroista.

 

Ota yhteyttä

Kiinnostuitko tuotteista?

Voit täyttää yhteystietolomakkeen niin palaamme sinulle pikaisesti asiaan.

Voit myös jättää avoimeen tekstikenttään lisätietoja muista projekteihinne liittyvistä tarpeista.

Valitse meidän tiimi omasi rinnalle

Hyödynnä asiantuntemustamme instrumentointijärjestelmissä

Insinöörimme, kouluttajamme, tukihenkilömme ja asentajamme ovat omistautuneet auttamaan turvallisten ja tehokkaiden toimintojen ylläpidossa.

Kenttäinsinööripalvelut – Tunnistaa, diagnosoi ja ratkaisee ongelmia esim. vuotojen ja muiden haasteiden osalta. Voivat myös auttaa haastavien järjestelmien suunnittelussa ja komponenttivalinnoissa.

Valmiit kokoonpanot – Saat räätälöidyn kokoonpanon toimipisteemme insinööreiltä ja asentajilta – kokoonpanot valmiiksi vuototestattuna.

Koulutus – Liittimien asennus ja putkentaivutus, Letkun valinnan perusteet, venttiilien valinta ja putkiliitosten asennus ja tarkastus ovat koulutuksia joita järjestämme toimistollamme – voit myös valita yksityiskoulutuksen.

Tuki – Korkeasti koulutetut asiakaspalvelu- ja tuotetukihenkilöt auttavat tuotteen valinnassa ja muissa tarpeissa.

Ratkaistaan haasteet yhdessä. Haastavimmissa tapauksissa meillä on tukenamme Swagelokin maailmanlaajuinen kenttäinsinöörien tukiverkosto, josta löytyy erityisasiantuntemusta eri aloilta.