Skip to content
main-menu
close-swagelok
Swagelok Helsinki
Koivulehdontie 3a, Vantaa | +358 9 777 1110 | info@swagelok.fi

Swagelok® letkut ja taipuisat putket

Tarjoavat laadukasta suorituskykyä puhtautta vaativista ratkaisuista läpinäkyvään virtauksen seurantaan.

Swagelok® letkut ja taipuisat putket sopivat moniin teollisuuden sovelluksiin

 

Swagelok letkut ja taipuisat putket on suunniteltu tarjoamaan luotettavaa suorituskykyä useissa paine- ja lämpötilaolosuhteissa. Tuotteet ovat saatavilla halutun mittaisina asennelmina 1/8" - 2" kokoluokissa. Myös materiaalit ja letkuliitännät ovat räätälöitävissä asiakkaan järjestelmän tarpeisiin sopivaksi.

Swagelok Helsinki tarjoaa letkujen kartoituspalvelua, kuntotarkastusta ja komponentti konsultaatiota oikean letkun valinnassa teknisenä asiakaspalveluna sekä tarvittaessa asiakkaan toimipisteessä. Ota yhteyttä kenttäinsinööreihimme!

teollisuuden-letkut-ja-taipuisat-putket-1

Tutustu tarkemmin tuoteryhmiimme Swagelok verkkokaupassa

Klikkaamalla seuraavia linkkejä pääset selaamaan tuotekategorioitamme teollisuuden letkuille:

i-pk3x7

Energian säästö ja lämpötilan hallinta

Eristämättömät letkut ovat jatkuva energian hukkalähde. Eristys voi tyypillisesti vähentää energiahäviöitä jopa 90 % ja auttaa varmistamaan laitoksien laitteiden oikean ja tasaisen lämpötilan.

Muita syitä näiden letkujen eristämiseen ovat:

  • Helpottaa prosessin, kuten höyry- tai jäähdytysnestelinjojen lämpötilan asianmukaista säätöä.
  • Ympäristön suojeleminen ja lämmitykseen käytettävän energian määrän vähentäminen päästöjen pienentämiseksi.
  • Pintalämpötilojen säätö henkilöstön suojelemiseksi ja turvallisuuden takaamiseksi.

Puolijohteiden valmistusprosessissa taas lämpötilan vakaus on välttämätöntä. Yhtenä osana tätä prosessia käytetään eristettyjä letkuja. Letkut on eristettävä asianmukaisesti, jotta halutut lämpötilat voidaan ylläpitää tehokkaasti ja estää kondensaatio, joka on kriittinen ongelma tiukasti valvotuissa tuotantoympäristöissä.

Useisiin letkumalleihimme saa optiona eristyksen ja lisäksi löytyy FV sarjan tyhjiöeristetty metalliletku, jossa tyhjiökerros tarjoaa erinomaisen eristyksen äärimmäisille väliainelämpötiloille (–253 to 537°C).

FV sarjan keskeisiä käyttökohteita:

  • Puolijohdeteollisuus: Lämpökiertojärjestelmät, joissa tarvitaan tarkkaa lämpötilan hallintaa ja kondenssin ehkäisyä. (Chiller- ja Thermal Loop järjestelmät)
  • Kryogeeniset sovellukset: Nestemäisten kaasujen, kuten typen tai helium, siirto ja varastointi, joissa matalat lämpötilat edellyttävät tehokasta eristystä.​
  • Kemian prosessiteollisuus: Korkeita lämpötiloja ja korroosiota kestävät letkut soveltuvat kemikaalien turvalliseen siirtoon.​
  • Lääketeollisuus ja biotekniikka: Prosessit, jotka vaativat puhtautta ja lämpötilan tarkkaa hallintaa, kuten lääkkeiden valmistus ja säilytys.​
  • Energia- ja voimalaitosteollisuus: Sovellukset, joissa tarvitaan luotettavaa lämpötilan hallintaa ja kestävyyttä korkeissa lämpötiloissa.

Satojen Swagelok kenttäinsinöörien verkosto valtuutetuissa myynti- ja huoltokeskuksissa ympäri maailmaa mahdollistaa tarvittavan tuen lämpötilan hallintaan. Kattavat ratkaisut tuotantotarpeisiin, mukaan lukien asiantunteva opastus, paikallinen tuki ja esivalmistetut järjestelmäkokoonpanot.

Tutustu aiheeseen alla olevista linkeistä.

Thermal Loop for Semiconductor Wafer Manufacturing | Swagelok

How to Optimize Semiconductor Wafer Manufacturing Yield With Proper Thermal Control | Swagelok

Kiinnostuitko tuotteista?

Voit täyttää yhteystietolomakkeen niin palaamme sinulle pikaisesti asiaan.

Voit myös jättää avoimeen tekstikenttään lisätietoja muista projekteihinne liittyvistä tarpeista.

Valitse meidät tiimisi rinnalle - Hyödynnä asiantuntemustamme instrumentointijärjestelmissä

Insinöörimme, kouluttajamme, tukihenkilömme ja asentajamme ovat omistautuneet auttamaan turvallisten ja tehokkaiden toimintojen ylläpidossa.

Ratkaistaan haasteet yhdessä. Haastavimmissa tapauksissa meillä on tukenamme Swagelokin maailmanlaajuinen kenttäinsinöörien tukiverkosto, josta löytyy erityisasiantuntemusta eri aloilta.

Letkut teollisuuteen – materiaalit, paineet ja käyttökohteet

Teollisuusletkujen valinta riippuu kolmesta päätekijästä: paine, lämpötila ja väliaine. Alla oleva opas auttaa valitsemaan oikean letkutyypin nopeasti eri käyttökohteisiin.

Mikä letku sopii mihinkin käyttöön?
Käyttötarve Suositeltu letkutyyppi Sarjat Miksi
Erittäin korkea paine Metalliletku FX Kestää jopa 413 bar
Korkea lämpötila Metalliletku FV, FN Jopa –253 → 537°C
Dynaaminen liike Metalliletku FL, FZ Suunniteltu liikkuviin sovelluksiin
Kemikaalit PTFE / Teflonletku T, X, S Erinomainen kemikaalienkesto
Elintarvikekäyttö Polyeteeni / PTFE 7P, B FDA-yhteensopiva
Maakaasu / korkea paine Nylonletku NG Jopa 344 bar
Kevyt yleiskäyttö Vinyyli / kumi LT, PB Kustannustehokas ratkaisu
Miten valita oikea letku?
  1. Paine: Mitkä ovat vähimmäis- ja enimmäispaineet (tai alipaine) letkukokoonpanon sisällä ja ulkopuolella? 

  2. Lämpötila: Mitkä ovat letkun vähimmäis- ja enimmäislämpötilat väliaineen ja ympäristön suhteen? 

  3. Haluttu virtaus: Letkuliitännän koko, ydinputken rakenne ja reititys voivat kaikki vaikuttaa virtaukseen. 
     
  4. Materiaali: Tunnista järjestelmän aine ja ympäristö. Tämä auttaa määrittämään materiaalit.

  5. Liike: Asennetaanko letku dynaamiseen sovellukseen? Jos asennetaan, se vaatii erilaisia ​​huomioita.

  6. Tyhjennyskelpoisuus: Ota huomioon ytimen rakenne, koska se vaikuttaa tyhjennettävyyteen 

  7. Pituus: Määritä letkun todennäköisin asennusreitti ja käytä sitä pituusvaatimusten tunnistamiseen.

  8. Suuntaus: Selvitä mahdolliset tilarajoitukset. Letkukokoonpanot, joissa käytetään kulmaliittimiä, voivat auttaa ratkaisemaan nämä ongelmat.

  9. Erikoismerkinnät: Tarvitaanko erityismerkintöjä, kuten tunnistelappu? 
Metalliletkut 

Metalliletkut soveltuvat vaativiin olosuhteisiin, joissa tarvitaan korkeaa painetta, lämpötilankestoa ja mekaanista kestävyyttä.

Sarja Maks. paine Lämpötila Paras käyttökohde
FX 413 bar –200 → 537°C Äärimmäiset paineet
FM 213 bar –200 → 454°C Korroosioympäristöt
FJ 110 bar –200 → 426°C Yleiskäyttö
FL 103 bar –200 → 454°C Dynaamiset sovellukset
AH 76.4 bar –200 → 426°C Kemialliset kohteet
FV 41.3 bar –253 → 537°C Korkean lämpötilan eristys
PTFE / Teflonletkut 

PTFE-letkut tarjoavat erinomaisen kemikaalinkeston ja sileän tai poimuisen sisäpinnan lukuisiin eri käyttökohteisiin.

Sarja Paine Lämpötila Ominaisuus
T 206 bar –53 → 230°C Kemikaalienkesto
X 241 bar –53 → 230°C Erittäin joustava
S 241 bar –53 → 230°C Todella taipuisa
C 103 bar –53 → 230°C Kevyt rakenne
N 86.1 bar –53 → 230°C Metalliton + eristys
W 51.6 bar –53 → 204°C Lämpöeristetty
Muovi- ja kumiletkut
Tyyppi Sarja Paine Lämpötila Käyttö
Nylon NG 344 bar –40 → 65°C Kaasu ja korkea paine
Polyeteeni 7P 189 bar –23 → 65°C Elintarvikkeet
Vinyyli LT 2.7 bar –40 → 73°C Kevyt käyttö
Kumi PB 24.1 bar –40 → 93°C Yleiskäyttö
Usein kysytyt kysymykset

Lue joitakin yleisiä kysymyksiä ja löydä vastauksia ongelmiisi.

Mikä letku kestää korkeimman paineen?

 FX-metalliletku kestää jopa 413 bar paineen. 

Mikä letku kestää korkeimman lämpötilan?

 FV- ja FN-sarjat kestävät jopa 537°C lämpötilan. 

Mikä letku sopii kemikaaleille?

PTFE-letkut tarjoavat parhaan kemikaalienkeston.

Mikä letku sopii elintarvikekäyttöön?

7P-sarja ja FDA-yhteensopivat PTFE-letkut. 

Huomio

Lämpötilat, kokoluokat ja liittimet vaikuttavat lopullisiin paine- ja lämpötila-arvoihin. Tarkista aina tarkemmat tiedot tuote-esitteestä tai keskustele asiantuntijamme kanssa ennen valintaa.

Kuinka valita oikea letku applikaatioon? Millainen letkuliitännän tulisi olla ja kuinka määritetään letkulle oikea pituus? Johtaako letku sähköä? 

 Alla olevista Swagelok Tech Tips -letkuvideoista löydät perusideologiaa letkujen valintaan ja mikäli olet kiinnostunut oppimaan lisää letkujen valinnasta, huollosta ja varastoinnista voit tiedustella seuravaa mahdollista Swagelok Training koulutusta, letkun valinnan perusteista.