Pikaliittimet teollisuuden kaasu- ja nestejärjestelmille
Nopeat ja luotettavat liitännät. Swagelok tarjoaa laajan valikoiman pikaliittimiä useilla erilaisilla liitännöillä. Liittimet on suunniteltu mm. ehkäisemään vuotoja ja ylimääräisen ilman pääsemistä liitoksiin.
Swagelok tarjoaa useita pikaliitinsarjoja, jotka on suunniteltu eri sovelluksille sekä applikaatioille
Tämä korostaa oikean tuotteen valinnan tärkeyttä toimintavaatimusten ja järjestelmävaatimusten perusteella.
Swagelok®-pikaliittimet mahdollistavat liittämisen tehokkaasti ja helposti ilman vääntämistä, push-to-connect-liitännän ansiosta. Pikaliittimiä on saatavana monenlaisia eri kokoonpanoja, runkoliittimien sekä lähtöliittimien valikoimasta. Vaihtoehtoina ovat yhden- tai molempien päiden sulkumallit sekä täysvirtaus-, instrumentointi-, miniatyyri- ja PTFE-tiivisteiset mallit.

Swagelok pikaliittimet
- Laaja valikoima liitosvaihtoehtoja mukaan lukien Swagelok-liitokset
- Pikaliittimillä on elinikäinen tuotetakuu. Lue lisää Swagelok Limited Lifetime Warranty -takuusta.
- Laajat työpaine- ja lämpötila-alueet
Pikaliitintyypit
|
Sarjat |
Pääominaisuudet |
Max. Paine |
Lämpötila-alue |
Koko mm (tuuma) |
Ominaisuudet |
Lisäominaisuudet |
|
QC Sarja |
Sulkuelementeillä tai täysvirtauksella |
206 bar |
–45 to 260°C |
6 - 12 mm (1/8" - 1/2") |
Maksimi paine liitettäessä, avattaessa sekä avattuna 17,2bar |
Saatavana värikoodattu lukitusjärjestelmä linjojen sekoittamisen estämiseksi kts. video sivun alaosasta |
|
QF Sarja |
Täysvirtaus |
413 bar |
–45 to 260°C |
6 mm (1/4 - 1") |
Kaksisuuntainen virtaus |
Saatavana suojatulpat suojaamaan avoimia liitoksia |
|
QM Sarja |
Sulkuelementeillä tai täysvirtauksella |
275 bar |
–45 to 260°C |
N/A (1/16" - 1/8") |
Kevyt ja kompakti koko |
Saatavana eri tiivistemateriaaleilla |
|
QTM Sarja |
Sulkuelementeillä tai täysvirtauksella |
310 bar |
–17 to 176°C |
6 - 12 mm (1/8" - 1/2") |
Kaksisuuntainen virtaus Maksimi paine liitettäessä ja avattaessa 17,2bar, mutta avattuna jopa 68,9bar |
Saatavana värikoodattu lukitusjärjestelmä linjojen sekoittamisen estämiseksi kts. video sivun alaosasta |
|
Huom. |
Lämpötilat, kokoluokat ja tiivistemateriaalit vaikuttavat paine- lämpötila arvoihin ja tarkemmat tiedot selviävät tuotteiden esitteistä. |
|||||
Tutustu pikaliittimien ominaisuuksiin tarkemmin esitteestä; MS-01-138


Huomioitavaa pikaliittimiä valittaessa
Pikaliittimiä käytetään laajasti neste- ja kaasunsiirtojärjestelmissä ja näytteenottosysteemeissä. Niiden avulla voidaan parantaa tehokkuutta laboratorioista teollisuusympäristöihin.
Virtaussuunta on kriittinen pikaliitintä valittaessa, sillä yksisuuntaisen liittimen virheellinen käyttö voi johtaa järjestelmän toimintahäiriöihin tai vuotoihin, mikä korostaa huolellisen suunnittelun tarvetta.
Oikeat asennusohjeet ja turvallisuusmenettelyt tulee aina huomioida. Pikaliittimiä tulee käsitellä toissijaisina sulkuventtiileinä vaarallisten vuotojen tai roiskeiden ehkäisemiseksi irrotuksen aikana.
Esimerkkejä pikaliittimien kanssa käytettävistä tuotteista
Pikaliittimiä käytetään mm. letkujen tai näytesylinterien kanssa ja nämä kaksi käyttötapaa yhdistyvät meidän Grab Sampling näytteenottojärjestelmä kokoonpanoissa. Tutustu näihin vaihtoehtoihin alla olevista linkestä.

Ota yhteyttä
Kiinnostuitko tuotteesta?
Voit täyttää yhteystietolomakkeen niin palaamme sinulle pikaisesti asiaan pikaliittimistä. Voit myös jättää avoimeen tekstikenttään lisätietoja muista projekteihinne liittyvistä tarpeista.
Valitse meidän tiimi omasi rinnalle
Hyödynnä asiantuntemustamme instrumentointijärjestelmissä
Insinöörimme, kouluttajamme, tukihenkilömme ja asentajamme ovat omistautuneet auttamaan turvallisten ja tehokkaiden toimintojen ylläpidossa.
Kenttäinsinööripalvelut – Tunnistaa, diagnosoi ja ratkaisee ongelmia esim. vuotojen ja muiden haasteiden osalta. Voivat myös auttaa haastavien järjestelmien suunnittelussa ja komponenttivalinnoissa.
Valmiit kokoonpanot – Saat räätälöidyn kokoonpanon toimipisteemme insinööreiltä ja asentajilta – kokoonpanot valmiiksi vuototestattuna.
Koulutus – Liittimien asennus ja putkentaivutus, Letkun valinnan perusteet, venttiilien valinta ja putkiliitosten asennus ja tarkastus ovat koulutuksia joita järjestämme toimistollamme – voit myös valita yksityiskoulutuksen.
Tuki – Korkeasti koulutetut asiakaspalvelu- ja tuotetukihenkilöt auttavat tuotteen valinnassa ja muissa tarpeissa.
Ratkaistaan haasteet yhdessä. Haastavimmissa tapauksissa meillä on tukenamme Swagelokin maailmanlaajuinen kenttäinsinöörien tukiverkosto, josta löytyy erityisasiantuntemusta eri aloilta.