Swagelok® painemittareiden valinta, asennus ja parhaat käytännöt
Swagelok-painemittarit on suunniteltu luotettaviksi, tarkoiksi ja kestäviksi monenlaisiin sovelluksiin.
Painemittarit teollisuuden kaasu- ja nestejärjestelmille
Swagelok tarjoaa laajan valikoiman teollisuudelle suunniteltuja painemittareita prosessin ohjausjärjestelmien vaativiin tarpeisiin. Swagelok painemittarit on suunniteltu luotettaviksi, kestäviksi ja tarkoiksi. Painemittareita on saatavilla sekä analogisina että digitaalisina malleina. Nämä mittarit soveltuvat erinomaisesti neste- ja kaasupaineiden seurantaan erilaisissa ympäristöissä.
Swagelok-painemittarit on kalibroitu ja painetestattu tehtaalla luotettavan suorituskyvyn takaamiseksi.
Swagelok-painemittareita ei ole tällä hetkellä saatavilla verkkokaupastamme. Voit kuitenkin tutustua alustaviin tietoihin ja painemittareiden katalogeihin verkkokaupassamme. Painemittarit ovat saatavilla teknisen myyjämme kautta – autamme mielellämme oikean ratkaisun löytämisessä!

Painemittarisarjat
Klikkaamalla linkkiä pääset tutustumaan painemittarisarjoihin tarkemmin verkkokaupassa.- PGI-sarjan teollisuus- ja prosessipainemittarit voidaan tilata täyttämättömänä tai nesteellä täytettynä
- PBG-sarjan painemittarit sopivat hyvin paneelirakentajien projekteihin
- PGU-sarjan ja PGC-sarjan painemittarit sopivat erittäin puhtaan ja puhtaan sekä kuivan ilman järjestelmiin
- PGN-sarjan mittarit ovat yleispainemittareita ECE R110 -hyväksynnällä
Painemittareiden keskeiset ominaisuudet
- Swagelok putkiadapterilla varustetut painemittarit on helppo suunnata haluamaansa suuntaan. Tällä liitostavalla vältetään kierreliitoksissa eteen tulevat mahdolliset suuntaus ongelmat.
- Nesteellä täytetyt ja kuivat mittarimallit. Nesteellä täytetyt mittarit vaimentavat tärinän vaikutuksia, kun taas kuivat mittarit reagoivat nopeammin.
- Laajat painealueet. Swagelok painemittarit sopivat monenlaisiin sovelluksiin, aina alipaineesta korkeaan paineeseen. (Vakuumista – 1000 bar)
- Tarkkuus ja kestävyys. Swagelok painemittarit on rakennettu kestämään kovia olosuhteita ja tarjoamaan jatkuvasti tarkkoja mittauksia.
- Mittareiden näyttöjen halkaisijat vaihtelevat 40 – 160mm välillä.

Swagelok painemittarin valinta ja asennusvinkit
Oikean painemittarin valitseminen on tärkeää järjestelmän turvallisuuden ja tehokkuuden varmistamiseksi. Tässä muutamia parhaita käytäntöjä:
- Varmista yhteensopivuus prosessiaineiden kanssa. Varmista, että mittarin materiaalit ovat yhteensopivia järjestelmässä käytettävien nesteiden tai kaasujen kanssa.
- Oikea asennuspaikka. Jos mahdollista, asenna mittarit pois tärinä- ja lämpökuormilta sekä äärimmäisistä paineista pidentääksesi niiden käyttöikää.
- Vaimentimet. Näiden lisävarusteiden käyttö voi vähentää paineenvaihteluiden ja -iskujen vaikutuksia, jotka voisivat vahingoittaa mittaria.
- Värähtelyjen ja painepiikkien suojaaminen. Korkean värähtelytason ympäristöissä valitse nesteellä täytetyt mittarit värähtelyn vaimentamiseksi. Asenna ylipaineventtiilit mittarin suojaamiseksi painepiikeiltä.
- Painealueen sovittaminen järjestelmän vaatimuksiin. Valitse mittari, jonka painealue on 1,5-2 kertaa järjestelmän maksimipaineen.
- Asennussuunta. Asenna mittarit pystysuoraan tai vaakasuoraan valmistajan ohjeiden mukaan, jotta vältetään virheelliset mittaukset.
- Eristysventtiilien käyttö. Eristä mittari prosessista silloin, kun sitä ei käytetä, estääksesi vaurioitumisen prosessitilanteissa.

Painemittareiden huolto ja kalibrointi
- Säännölliset tarkastukset. Tee säännöllisiä tarkastuksia mittarien toiminnan varmistamiseksi ja varmista, etteivät ympäristötekijät vaikuta niiden tarkkuuteen.
- Kalibrointi. On tärkeää kalibroida mittarit säännöllisesti tarkkuuden varmistamiseksi. Tämä on erityisen tärkeää sovelluksissa, joissa tarkkuus on ratkaisevaa.
- Puhdistus. Puhdista mittari säännöllisesti estääksesi likaa tai roskia, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan.
Painemittareiden vikatilanteet
Painemittarit voivat vikaantua monista syistä ja yleisten vikaantumismuotojen tunteminen auttaa valitsemaan oikean mittarin sekä varmistamaan järjestelmän pitkäikäisyyden.
- Painepiikit. Jos mittari altistuu paineille, jotka ylittävät sen nimellisarvon, se voi vaurioitua pysyvästi.
- Korroosio. Kovat kemikaalit tai ympäristön olosuhteet voivat aiheuttaa korroosiota, mikä vaikuttaa mittarin tarkkuuteen ja käyttöikään.
- Värähtelyt ja pulssit. Pitkäaikainen värähtely tai pulssimainen paine voi vaurioittaa sisäkomponentteja ja johtaa virheellisiin mittauksiin tai täydelliseen vikaantumiseen.
- Tukkeutuminen. Partikkeleiden tai viskoosisten nesteiden kertyminen mittarin liitäntään voi estää paineen mittaamisen ja johtaa virheellisiin lukemiin.
Vikaantumisen estämiseksi varmista, että painemittari on valittu oikein ja se on suojattu ympäristön haittatekijöiltä.

Autamme oikean painemittarin valinnassa sekä vikatilojen selvittämisessä
Mikäli tarvitset teknistä tukea tuotevalinnassa tai viankartoituksessa laitoksellasi, ota yhteyttä asiakaspalveluumme. Tekninen myyntimme voi auttaa sinua kartoittamaan parhaiten ratkaisuusi sopivan painemittarin ja kenttäinsinöörimme voivat auttaa vikatilojen kartoituksessa toimipisteessäsi.