Swagelok® putkiasentajan työkalusalkku
Ole valmiina putkitöihin ja putkentaivutuksiin!
Putkiasentajan työkalut putkien asennuksiin 6-12mm kokoluokissa
Asiakkaidemme toiveesta toteutettu Swagelok® putkiasentajan työkalusalkku pitää sisällään työkalut putkien taivuttamiseen ja putkiliitosten tekemiseen. Osa salkkuun sisältyvistä työkaluista sopii myös tuumaisten järjestelmien asennuksiin. Kestävä ja kevyt, pyörillä kulkeva salkku, pitää työkalut tallessa omilla paikoillaan.

Mitä putkiasentajan työkalusalkku sisältää?
Swagelok Helsingin myynti-insinööri Oskar Breilin esittelee asiakkaiden kanssa yhteistyössä kehittämänsä työkalusalkun ja sen sisällön.
Katso lyhyt tuote-esittelyvideo tästä, tuotetiedot alempaa tältä sivulta tai pitkä video versio sivun lopusta. Onko sulla sama ongelma Virtasen kanssa? 😅
HELSI-S-TB-TOOLBOX MM, putkityökalusalkun sisältöön kuuluu:

Swagelok putkentaivuttimet
- Käsikäyttöinen putkentaivutin, 12 mm putken ulkohalkaisija, 38 mm taivutussäde,
MS-HTB-12M - Käsikäyttöinen putkentaivutin, 10 mm putken ulkohalkaisija, 24 mm taivutussäde,
MS-HTB-10M - Käsikäyttöinen putkentaivutin, 8 mm putken ulkohalkaisija, 24 mm taivutussäde,
MS-HTB-8M - Käsikäyttöinen putkentaivutin, 6 mm putken ulkohalkaisija, 15 mm taivutussäde,
MS-HTB-6M

Swagelok putkityökalut
- Putkileikkuri haponkestävälle teräkselle, pehmeälle kuparille ja alumiinille, 6-25mm ja 3/16–1 tuuman ulkohalkaisijoille, MS-TC-308
- Putkileikkurin varaleikkuuterä, MS-TCW-308
- Putken sisä- ja ulkopuolen jäysteenpoistotyökalu, 4–38 mm ja 3/16–1 1/2 tuuman ulkohalkaisijoille, MS-TDT-24

Swagelok esikiristystyökalut (pre-swaging)
- Esikiristystyökalu, 12 mm putken ulkohalkaisija, MS-ST-12M0GA
- Esikiristystyökalu, 10 mm putken ulkohalkaisija, MS-ST-10M0GA
- Esikiristystyökalu, 8 mm putken ulkohalkaisija, MS-ST-8M0GA
- Esikiristystyökalu, 6 mm putken ulkohalkaisija, MS-ST-6M0GA


Swagelok kierretiivisteet ja vuodonilmaisin
- SWAK© anaerobinen kierretiiviste, 50 ml tuubi, MS-PTS-50
- Snoop© nestemäinen vuodonilmaisin, 236 ml pullo, MS-SNOOP-8OZ
- PTFE-teippi kartiokierteille, 1/8 - 3/8 tuuman kokoluokissa, MS-STR-4
- PTFE-teippi kartiokierteille, 1/2 tuuman ja isommissa kokoluokissa, MS-STR-8
Mittaus ja tarkastus
- Kierretulkki - kierteen tunnistussarja (nousumitat), MS-TIK-PG
- Välystulkki/rakotulkki, 6 mm, 8 mm, 10 mm ja 12 mm Swagelok liitosten tarkastamiseen ensiasennuksen yhteydessä, MS-IG-612M



Salkun mukana tulevat oppaat
- Swagelok Hand Tube Bender Manual - opas putkentaivutuksiin käsikäyttöisellä taivuttimella
- Swagelok Thread and End Connection - opas kierteiden ja liitosten tunnistamiseen
Koulutukset putkitöille
Järjestämme perus- ja jatkotason koulutuksia putkentaivutukseen. Lisäksi järjestämme asennuskoulutusta ja toimialaohtaisia koulutuksia esim. vedylle. Tutustu koulutuksiimme.
Ota yhteyttä
Kiinnostuitko tuotteesta?
Voit täyttää yhteystietolomakkeen niin palaamme sinulle pikaisesti asiaan putkiasentajan työkaluista. Voit myös jättää avoimeen tekstikenttään lisätietoja muista projekteihinne liittyvistä tarpeista.