Swagelok® Modulaariset järjestelmät
Näytteenotto- ja prosessianalysaattorijärjestelmiin lisää tehokkuutta pienikokoisilla modulaarisilla järjestelmillä.
Swagelok® Miniature Modular Systems
Modulaariset alustakomponentit ja -järjestelmät lyhentävät suunnittelu- ja kokoonpanoaikaa sekä tuottavat luotettavia tuloksia.
Swagelok miniatyyrimodulaariset järjestelmät on suunniteltu kompakteihin näytteenotto- ja prosessianalysaattorijärjestelmiin, jotka mahdollistavat reaaliaikaiset analyysit prosessilinjalla.
Swagelok asiantuntemukseen perustuvat järjestelmät vähentävät myös huoltoaikaa. Mukana toimitettava konfigurointiohjelmisto yksinkertaistaa nestejärjestelmien suunnittelua ja kokoonpanoa tietokonepohjaisen asetteluruudukon avulla.
Kokoonpanoissa käytettävät pintaliitoskomponentit täyttävät samat korkeat vaatimukset kuin perinteiset neste- ja kaasujärjestelmäosat.
Vaihtoehdot
Stream Selector System (SSV-sarja)
Analysoi useita prosessivirtoja ja saat reaaliaikaiset tulokset stream selector -modulaarijärjestelmällä, joka on suunniteltu estämään näytteiden ristikontaminaatio.
- Yksi kompakti moduuli toteuttaa double block and bleed (DBB) -toiminnon
- Integroitu virtauslenkki varmistaa tasaisen ulostulovirran
- Sisäänrakennettu pneumaattinen toimilaite mahdollistaa toistettavan sulkutoiminnon ja vähentää mahdollisia vuotokohtia verrattuna perinteisiin järjestelmiin
- Kompakti, tilaa säästävä rakenne ja pieni sisäinen tilavuus
- Saatavilla perinteisillä NPT- ja ANSI/ISA 76.00.02 -yhteensopivilla rakenteilla
- Järjestelmäpaine enintään 17,2 bar (250 psig), ohjauspaine 2,8 bar (40 psig)
Stream-Select-, vaihtoventtiili- ja sulkuventtiilikokoonpanot (TT2- ja T2-sarja)
- Kompakti rakenne vähentää tilantarvetta.
- Pieni sisäinen tilavuus tehostaa huuhtelua ja puhdistusta sekä pienentää näytemäärää.
- Sisäänrakennetut pneumaattiset toimilaitteet mahdollistavat varman ja toistettavan sulkutoiminnon, ja niissä on vähemmän mahdollisia vuotokohtia kuin perinteisissä järjestelmissä.
- Ruostumattomasta teräksestä valmistettu rakenne parantaa korroosionkestävyyttä.
- 1/16", 1/8" ja 1/4" sekä 3 mm Swagelok-putkiliittimet ja 1/8" naaras-NPT-päätyliitännät mahdollistavat järjestelmän monipuolisen konfiguroinnin.
Modular Platform Components (MPC)
Suorita analyysit suoraan prosessilinjalla ja saat reaaliaikaiset tulokset pienikokoisilla modulaarisilla järjestelmillä, jotka minimoivat suunnittelu-, kokoonpano- ja huoltoajan.
- Analyyttiset MPC-modulaarialustakomponentit
- Laaja valikoima pintaliitoskomponentteja saatavilla
- Helposti koottava, kompakti rakenne
- ANSI/ISA 76.00.02 -standardin mukainen rakenne
- 38,1 mm (1,5") alusta



Ota yhteyttä
Kiinnostuitko tuotteesta?
Voit täyttää yhteystietolomakkeen niin palaamme sinulle pikaisesti asiaan näytteenottojärjestelmistä. Voit myös jättää avoimeen tekstikenttään lisätietoja muista projekteihinne liittyvistä tarpeista.
Katso videolta kuinka SSV-sarjan virtauksenvalintajärjestelmä voi parantaa näytteiden laatua, analyysien luotettavuutta ja koko prosessin tehokkuutta.
Toisella videolla tutustutaan prosessianalysaattorien ongelmiin, jotka johtuvat usein koko näytteenotto- ja analyysijärjestelmästä, eivät vain itse laitteesta. Videolla käydään läpi yleisimmät syyt mittausvirheisiin ja viiveisiin.
Ratkaisut ja asiantuntijapalvelumme
Tutustu valmiisiin ratkaisuihimme ja niitä tukeviin asiantuntijapalveluihimme.
Kaasu- ja nestejärjestelmien kuntokartoitus ja riskienhallinta
Modifioitavat Swagelok kaasunjakeluratkaisut ja järjestelmät
Suljettu näytteenottojärjestelmä tuo turvallisuutta ammoniakin käsittelyyn
Toteutamme kokoonpanopalveluita ja orbitaalihitsausta myös puhdastilassa
API 682 Plan standardien mukaisia mekanisten tiivisteiden tukijärjestelmiä