Swagelok uutuus - takaiskuventtiilit vetysovelluksiin!
FK-Sarjan takaiskuventtiili
Tämä Swagelokin takaiskuventtiili on suunniteltu erityisesti vedyn tankkausasemien sovelluksiin. Se mahdollistaa yksisuuntaisen virtauksen ja tarjoaa erittäin luotettavan sulun pienimolekyylisille kaasuille. Venttiili estää vastavirtauksen, kun paine-ero alittaa avauspaineen.
Huomautus: Ei käytettäväksi varoventtiilinä.
Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet:
ISO 19880-3 prosessissa (100 000 sykliä).
Paineluokitus: 1050 bar (15 229 psig)
Lämpötila-alue: -40°C-85°C (-40°F-185°F).
Korkea virtauskerroin: jopa 4,5 Cv.
Rungon materiaalirakenne: 316 SS, jossa >12 % Ni
Miksi korkealaatuiset komponentit ovat välttämättömiä vetysovelluksissa?
Vedyn käytön tulevaisuus polttoaineena riippuu järjestelmien turvallisuudesta ja pitkäaikaisesta kestävyydestä. Kun huomio vedyn pienimolekyylisen olomuodon, kaikkien venttiilien ja komponenttien on oltava erityisen tiiviitä, luotettavia ja kestäviä. Oikeiden materiaalien ja teknologioiden käyttö, kuten vetyhaurautta kestävät ruostumattomat teräkset ja tiivisteet, ovat avainasemassa.
Vetyventtiilien ominaisuudet ja vaatimukset:
Vetyjärjestelmissä käytettävien venttiilien on täytettävä useita vaatimuksia takaamaan turvallisuuden, kestävyyden ja toiminnallisuuden. Näitä vaatimuksia ovat:
- Tiiviit liitokset ja kestävä rakenne: Venttiilien on oltava valmistettu laadukkaista materiaaleista, jotka kestävät korkeita paineita ja toistuvaa käyttöä.
- Turvallisuutta parantavat rakenteelliset ominaisuudet: Esimerkiksi sellaiset ratkaisut, jotka estävät osien irtoamisen tai vaurioitumisen käytön aikana.
- Paineenkestävyys: Venttiilien on oltava yhteensopivia vetyjärjestelmien vaatimusten kanssa, kuten kestämään paineita 350–700 baaria.
- Lämpötilan ja paineen vaihteluiden kestävyys: Venttiilien tiivisteiden ja muiden osien on toimittava luotettavasti vaihtelevissa olosuhteissa.
- Vetyhaurauden ehkäisy: Käytettävien materiaalien on oltava korkealaatuisia ja suunniteltu kestämään vedyn aiheuttamat rasitukset, kuten haurastuminen.
- Yhteensopivuus muiden järjestelmän komponenttien kanssa: Venttiilien on sovittava yhteen vedylle tarkoitettujen komponenttien kanssa ilman vuotoriskejä tai materiaaliongelmia.
Huomioimalla nämä ominaisuudet kokonaisvaltaisesti, voit vaikuttaa osaltasi turvallisemman vetyhuomisen rakentamiseen. Vetyteknologian pitkän aikavälin menestys on kiinni tarkkaan valituista komponenteista.
Swagelok tarjoaa asiantuntijapalveluita sekä kattavan valikoiman palloventtiilejä, neulaventtiilejä, takaiskuventtiilejä ja muita vedylle suunniteltuja komponentteja, jotka tukevat järjestelmien turvallisuutta ja luotettavuutta.
Swagelok lisätiedot:
Hydrogen Check Valves | Check Valves | Valves | All Products | Swagelok
What to Look for in Hydrogen Valves | Swagelok
Medium- and High-Pressure Fittings, Tubing, Valves, and Accessories (MS-02-472-E;rev_0;en-US)
Lisätietoja saat ottamalla yhteyttä myyntitiimiimme:
+358 9 777 1110