Asiakascase: Everfuel / HySynergy – vetylaitosprojektiin valittiin Swagelok® FK-sarjan liittimet
Everfuel vetylaitos referenssi Tanskassa vastaa mittakaavaltaan monia kotimaisia vetytuotantolaitos projekteja
Everfuel on tanskalainen energia-alan yhtiö, joka kehittää ja operoi vihreän vedyn tuotantoa Power-to-X-ratkaisuina. Yhtiön tavoitteena on tuottaa uusiutuvalla sähköllä elektrolyysillä valmistettua vihreää vetyä teollisuuden ja raskaan liikenteen tarpeisiin. Hanke on suunniteltu valmistumaan kolmessa osavaiheessa.
Vaihe I on kapasiteetiltaan 20 MW ja laitoksella tuotettiin ensimäisen kerran vetyä jo vuonna 2022 ja sen käyttö on edennyt vaiheittain kaupallista operointia kohti.
Vaihe II on suunniteltu laajentamaan kokonaisuutta kolmella 100 MW:n elektrolyysiyksiköllä, jolloin tuotantokapasiteetti nousisi yhteensä 300 MW:iin. Vaihe jälkeen käynnistetään osa II:n, jonka tavoitteena on palvella erityisesti teollisia asiakkaita ja Power-to-X-sovelluksia.
Vaiheen III on suunniteltu olevan valmis vuoteen 2030 mennessä, jolloin kokonaisenergiantuotannossa päästään 1 GW tasolle.
Tämä mittakaava vastaa monia Suomessa ja Pohjois-Euroopassa suunnitteilla olevia vihreän vedyn suurhankkeita ja toimii vertailukohtana alueellisille Power-to-X-kehityshankkeille.

Korkeapainepaneeleita valmistuu Swagelok Tanskan kokonpanotiloissa. Taustalla Peter Thomsen neuvottelee asiakkaan kanssa.
Swagelok Tanska toimii hankkeen instrumentoinnin kumppanina
Swagelok Tanska on toiminut konsultoivana kumppanina instrumentoinnissa ja laitoksen eri instrumentointijärjestelmiin on valittu Swagelok FK-sarjan liitos.
Lisäksi Swagelok Tanska on toimittanut laitokselle instrumentointipaneeleita mm. korkeapainepaneeleita liikkuvaan tankkaustraileriin, ohjauspaneeleita kompressoreille ja analyyttisiä instrumentointipaneeleita. Yhteistyötä tehtiin tiiviisti laitoksen suunnittelun kanssa ja asiantunteva sekä nopea tekninen tuki oli projektissa ratkaisevan tärkeää suunnittelutoimistolle.
Videoesittely Everfuel asiakasreferenssistä.
Kuinka projektissa päädyttiin FK-sarjan liitoksiin?
Projektin aikana Swagelok Tanska toteutti laajan kartoituksen eri liitosvaihtoehtojen välillä Everfuelin vetyjärjestelmätarpeisiin. Vaihtoehtoina vertailtiin perinteisiä cone & thread-liitoksia sekä Swagelokin vedylle erityisesti suunnittelemia FK-liittimiä. Liitinkartoituksessa käytiin läpi vaihtoehtojen kokonaiskustannukset sekä tekniset ominaisuudet.
Liitosten kokonaiskustannuslaskelmissa huomioitiin tuotehinta, asennusten toteuttamiseen tarvittavat henkilöstö- ja laiteresurssit, asennusaika, huoltotarve sekä elinkaari. Liitosvaihtoehtojen kokonaiskustannukset osoittautuivat laskennassa suurin piirtein samalle tasolle.
Turvallisuusaspektin, asennuksen helppouden, luotettavuuden ja elinkaaren osilta FK-liitos oli kuitenkin huomattavasti C&T-liitosta suorituskykyisempi. Lisäksi kartoituksessa kävi ilmi, että C&T-liitoksen kohdalla vuodon riski vetyjärjestelmässä on todennäköinen ennemmin tai myöhemmin.
Lopulta HySynergy-projektin vetyjärjestelmään päädyttiin valitsemaan FK-sarjan liitos, koska kokonaiskustannusten ero oli verrattain pieni, mutta muut tekijät kuten, luotettavuus ja turvallisuus olivat ylivertaisia.
Projektin edetessä Swagelok kenttäinsinöörit valvovat myös paikan päällä FK-liittimien asennusprosessia sekä osallistuvat paneelien asennuksiin laitoksilla.

Swagelok komponentteja Everfuel/Hysynergy laitoksella toimilaite, AFS venttiili, liittimet ja putkea.
Myös tankkausasemilla hyödynnetään Swagelok-komponentteja
Everfuel valitsi Swagelok-komponentit myös tankkausinfrastruktuuriin turvallisuuden ja pitkän elinkaaren vuoksi. Tankkausjärjestelmissä tärkeintä on luotettavuus, sillä esim. huoltokatkoista johtuvat haasteet tankkausasemien käytössä eivät edistä vetyautojen käyttöönottoa ja toimialan kasvua. Vetytalouden tulevaisuuden kannalta etenkin kuluttajakäytössä olevien tankkausasemien turvallisuus on ensisijainen vaatimus lähitulevaisuuden projekteille.
Tutustu lisää FK-sarjan vetyliittimiin
Tutustu vetyliitin sivuumme, jossa voit myös silmäillä liitin vertailutaulukkoa tai voit tutustua FK-liittimiin Swagelok verkkokaupassa.
Ota yhteyttä asiakaspalveluumme oikean kontaktihenkilön löytämisestä vetyprojektillenne. Asiakaspalvelumme +358 9 777 1110, info@swagelok.fi